|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Vazão: 130 ... 1380 l/min
- Largura 10, 14, 18 mm
- Conexão M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Conector rápido 3, 4, 6, 8 mm
- Conexão individual elétrica
- Tensão 5, 12, 24 V DC
- Pressão -0.9 ... 10 bar
- Grau de proteção IP40/IP65
- Válvulas semi in-line e sub-base
- Terminal metálico
|
|
|
|
|
|
- Da série VG
- Eficiência energética graças à operação reversa e redução de pressão determinada.
- Vazão: 140 ... 1200 l/min
- Largura 10, 14, 18 mm
- Conexão M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Conector rápido 3, 4, 6, 8 mm
- Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
- Tensão 24 V DC
Pressão -0.9 ... 10 bar
- Grau de proteção IP40/IP67
- Válvulas semi in-line e sub-base
- Terminal metálico
|
|
|
|
|
|
- Certificação IEC-Ex
- Função Hot-Swap
- Vazão 220 ... 630 l/min
- Largura 10, 14 mm
- 4, 8, 12, 16, 24 vezes
- Conexão M5, M7, G 1/8
- Conexão de encaixe 3, 4, 6, 8 mm
- Multipol, Feldbus, IO-Link®, I-Port
- Tensão 24 V CC
- Pressão -0,9 ... 10 bar
- Grau de proteção IP40 / IP67 / IP65
- Válvulas da placa de conexão
- Régua de conexão revestida por aço inoxidável
|
|
|
|
|
|
- Vazão 600 ... 1300 l/min
- Largura 20, 25 mm
- Conexão G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
- Conexão elétrica individual
- Tensão 12, 24 V CC, 24, 110, 120, 230, 240 V CA
- Pressão -0,9 ... 10 bar
- Grau de proteção IP65
- Válvulas in-line
- Acionamento elétrico, servopilotada, retorno por mola pneumático
- Manifold metálico
- Bloco manifold metálico
|
|
|
|
|
|
- Base de conexão na tecnologia de polímero
- Estrangulador fixo à prova de manipulação
- Combinação de 3 tamanhos de válvulas, com ampliação passo a passo
- Vazão 160 ... 870 l/min
- Largura 10, 14 e 20 mm
- Conector para tubos de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
- Conexão com nó de rede CTEU
- Tipo de proteção IP65, IP67
- Funções da válvula 5/2 vias, 5/3 vias, 2x3/2 vias, 2x2/2 vias, e funções especiais
|
|
|
|
|
|
- Vazão 360 ... 700 l/min
- Largura 10, 20 mm
- Flexibilidade: alimentação de ar flexível, zonas de pressão variáveis, alimentação adicional em qualquer posição
- Acionamento das válvulas em série - até 64 posições de válvulas ou 128 bobinas
- Aberto para PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
- Faixa de pressão -0,9 ... 10 bar
- Tipo de proteção IP65
- I/Os elétricas, interfaces CPI, AS-i e conexões de Fieldbus através do terminal modular elétrico CPX.
|
|
|
|
|
|
- Vazão 700 ...1400 l/min
- Largura 18, 26 mm
- 2 ... 32 válvulas
- Interface multipolo
- Interface Fieldbus
- Diagnóstico orientado por canais.
- Tipo de proteção IP65, NEMA 4
|
|
|
|
|
|
- Largura 10, 14, 18 mm
- Vazão 400, 800 e 1.600 l/min
- Diversas funções de válvula e funções adicionais
- Conexão com o terminal modular elétrico CPX através da interface CP.
|
|
|
|
|
|
- Vazão 170 l/min
- Largura 10 mm
- Faixa de pressão -0,9 ... 7 bar
- Tensão 5, 12, 24 V CC
- Grau de proteção IP40.
|
|
|
|
|
|
- Leve e resistente à corrosão graças à tecnologia de polímeros
- Principais funções das válvulas: válvulas de 5/2 vias e de 3/2 vias
- Vazão 400 l/min
- Largura 12 mm
- Conexão para tubo de 4, 6 mm
- Multipolo, Fieldbus, IO-Link, I-Port
- Tensão 24 VDC
- Pressão 2,8 ... 8 bar
- Tipo de proteção IP65
- Válvula semi in-line
- Acionamento elétrico, servopilotada, retorno por mola pneumático
- Régua de conexão metálica
|
|
|
|
|