Produtos
Válvulas
Válvulas de processo com acionamento pneumático e mecânico
Válvula de assento angular VZXF
Válvulas de assento inclinado VZXA
Válvula tipo mangote VZQA
Válvulas de esfera VZBD
Válvulas de esfera VZBE
Válvulas de esfera VZBF
Ball valves and ball valve actuator units VZBM
Válvulas esfera VAPB
Válvulas de bola e unidades de atuadores de válvulas de bola VZBC
Válvulas de bola e unidades de atuadores de válvulas de bola VZBA
Válvula de esfera com atuador pneumático VZPR
Válvulas pneumáticas VLX
 

Válvulas de assento inclinado VZXA

  Imprimir  
  • Conexão DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Rosca G conforme DIN ISO 228-1 ou rosca NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1 ou rosca Rc conforme DIN 10226-2
  • Pressão do meio 0 ... 30 bar
  • Função de válvula 2/2, NF (normalmente fechada), NA (normalmente aberta), DA (dupla ação)
  • Adequada a quase todos os meios
  • Alta resistência química e térmica
  • Aprovação ATEX