Produtos
Sistemas específicos de função
Tecnologia de união
Servoprensa YJKP
 

Servoprensa YJKP

 
Imprimir  
  • Força de pressão 0.8 ... 17 kN
  • Carga útil máx. 19.5 ... 95 kg
  • Velocidade de alimentação máx. 250 mm/s
  • Precisão FS da medição de força +/- 0.25%