Produtos
Sistemas de manipulação
Sistemas cartesianos
Manipuladores cartesianos 2D
YXMF
YXCF
EXCM
EXCH
 

Manipuladores cartesianos 2D

  Imprimir  
  • Cursos: máx. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • Módulo XY: elétrico
  • Com espaço otimizado e altamente dinâmico
  • Carga útil: independentemente da dinâmica exigida
  • Baseado em mecânica EXCM, EXCH
  • Concepção e configuração por Handling Guide Online
 
  • Cursos: máx. 3000 mm (X), 2000 mm (Y)
  • Módulo X: elétrico
  • Módulo Y: elétrico
  • Carga útil: independentemente da dinâmica exigida
  • Concepção e configuração por Handling Guide Online
 
  • Pórtico compacto
  • Controlado eletricamente
  • curso X: máx. 2000 mm
  • curso Y: máx. 1000 mm
  • Pacotes de atuador e controlador idealmente combinados
  • Carga nominal: 0 a máx. 4 kg
 
  • Resposta altamente dinâmica
  • Área de trabalho grande
  • Pórtico cartesiano altamente dinâmico
  • com controle elétrico
  • curso X: máx. 2500 mm
  • curso Y: máx. 1500 mm
  • conjunto de acionamento com eixo e driver perfeitamente combinados
  • Carga nominal: 0 a máx. 6 kg