Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: ADN

Resultados: 12
Imprimir
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuadores normalizados > Atuadores compactos conforme ISO 21287
Programa de produtos padrão
  • Mais variantes do que na versão padrão
  • Diâmetro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Comprimento de curso 1 ... 500 mm
  • Força 51 ... 7 363 N
  • Dupla ação
  • Amortecimento fixo/autoajustável
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuador compacto, de curso reduzido e haste antigiro
  • Diâmetro em polegadas 5/8" ... 5"
  • Comprimento de curso em polegadas 0,04 ... 20"
  • Força 20.23 lbf ... 1655 lbf
  • Dupla ação
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com guia > Atuadores com guias antigiro
  • Grandes cargas graças à guia antigiro e flange de fixação
  • Diâmetro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Comprimento do curso 1 ... 400 mm
  • Força 68 ... 4712 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/autoajustável
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuadores normalizados > Atuadores compactos conforme ISO 21287
  • Trava de posição final na parte dianteira, traseira ou nos dois lados
  • Diâmetros 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Comprimento de curso 10 ... 500 mm
  • Força 188 ... 4 712 N
  • Dupla ação
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com guia > Atuadores com guias antigiro
  • Diâmetro em polegada 5/8" ... 4"
  • Comprimento de curso em polegada 0,04 ... 12"
  • Força 20,23 lbf ... 1059 lbf
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo.
 
Atuadores pneumáticos > Classic
  • Diâmetro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Curso 1 ... 400 mm
  • Força 51 ... 4712 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo.
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuador compacto, de curso reduzido e haste antigiro
Programa de produtos padrão
  • Diâmetro 6, 10 mm
  • Comprimentos de curso 5, 10 mm
  • Força 9,4 ... 47 N
  • De dupla ação
  • Sem amortecimento
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuador com unidade de fixação
  • Diâmetros 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Comprimento de curso 10 ... 500 mm
  • Força 188 ... 4712 N
  • Dupla ação
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores Tandem - alto esforço e múltiplas posições > Atuadores Tandem - alto esforço
  • Diâmetros 25, 40, 63, 100 mm
  • Comprimento de curso 1 ... 150 mm
  • Força 542 ... 18281 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores Tandem - alto esforço e múltiplas posições > Atuador de múltiplas posições
  • Diâmetros 25, 40, 63, 100 mm
  • Força 295 ... 4712 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo
 
Automação de processos > Tratamento do ar comprimido > Acessórios para tratamento do ar comprimido > Acessórios específicos para aparelhos
  • Equipamentos auxiliares para tratamento de ar comprimido.
 
Tratamento do ar comprimido > Acessórios para tratamento do ar comprimido > Acessórios específicos para aparelhos
  • Equipamentos auxiliares para tratamento de ar comprimido.