Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Acionamentos elétricos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: B

Resultados: 707
Imprimir
Automação de processos > Tecnologia de conexão pneumática
Programa de produtos padrão
  • Conector para tubulação (conexão roscada) e elementos conectores com conexões rápidas ou conexões com espigão para a tubulação.
  • São formatos típicos para conexões rápidas e engates rápidas:
  • reto, em L, em T em X, em Y
  • Também estão inclusos acessórios especiais, como tampões.
 
Tecnologia de conexão pneumática
Programa de produtos padrão
  • Conector para tubulação (conexão roscada) e elementos conectores com conexões rápidas ou conexões com espigão para a tubulação.
  • São formatos típicos para conexões rápidas e engates rápidas:
  • reto, em L, em T em X, em Y
  • Também estão inclusos acessórios especiais, como tampões.
 
Válvulas > Válvulas de retenção > Válvulas de bloqueio tipo borboleta e válvulas de esfera
  • Conexão M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão nominal padrão 236 ... 7691 l/min
  • Válvula de retenção.
 
Sistemas de manipulação > Acessórios para unidades de manipulação
  • Conjuntos de adaptadores, conjuntos de montagem, conjunto de tampões, etc
 
Automação de processos
Programa de produtos padrão
  • Tubos rígidos
  • Tubos flexíveis
  • Conectores
  • Acoplamentos
  • Distribuidores
  • Sistemas de manipulação
  • Acessórios.
 
Programa de produtos padrão
  • Tubos rígidos
  • Tubos flexíveis
  • Conectores
  • Acoplamentos
  • Distribuidores
  • Sistemas de manipulação
  • Acessórios.
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuadores normalizados > Atuador normalizado conforme ISO 15552
Programa de produtos padrão
  • O atuador universal
  • Perfil normalizado com duas ranhuras para sensor
  • Diversas versões
  • Diâmetro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Comprimento de curso 1 ... 2800 mm
  • Força 483 ... 7363 N
  • Dupla ação
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/ajustável/autoajustável
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores de membrana e cilindros tipo fole > Músculo pneumático
  • Tamanhos 5, 10, 20, 40 mm
  • Comprimento nominal 30 ... 9000 mm
  • Força do pistão 140 ... 6000 N
  • Cabeçote recravado
 
Terminais de válvulas > Classic
  • Leve e resistente à corrosão graças à tecnologia de polímeros
  • Principais funções das válvulas: válvulas de 5/2 vias e de 3/2 vias
  • Vazão 400 l/min
  • Largura 12 mm
  • Conexão para tubo de 4, 6 mm
  • Multipolo, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensão 24 VDC
  • Pressão 2,8 ... 8 bar
  • Tipo de proteção IP65
  • Válvula semi in-line
    • Acionamento elétrico, servopilotada, retorno por mola pneumático
  • Régua de conexão metálica
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões roscadas
Programa de produtos padrão
  • Conexão M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Conexão roscada
    • Rosca métrica com anel de vedação
    • Rosca G com anel de vedação.
 
Válvulas > Controladores pneumáticos
  • Os comandos bimanuais devem ser utilizados em todos os casos nos quais o operador é exposto ao perigo de acidentes. Consiste em uma solução que obriga a utilização das duas mãos para o perfeito acionamento e funcionamento da máquina, garantindo a segurança da operação.
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
Programa de produtos padrão
  • Conexão R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Para diâmetro externo do tubo de 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Conexão roscada
    • rosca G com anel de vedação
    • rosca R com revestimento de PTFE

    Apropriado para vácuo
    Conexões rápidas
    Conectores rápidos
  • União de tubos passa-muro
  • Tampões para fechamento de tubos
  • Conectores rápidos com luvas de encaixe
  • Plugues de vedação
  • Distribuidores múltiplos
  • Conexões rápidas passa muro
 
Tratamento do ar comprimido > Compressed air regulator > Série MS
  • Tamanhos 4, 6
  • Conexão G1/4, G1/2
  • Pressão 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Vazão 300 ... 7300 l/min
  • Montagem em manifold com alimentação de ar comprimido
  • Para configurar um manifold de reguladores com faixas de regulagem de pressão independentes.
 
Pinças > Acessórios para garras
  • Mordentes brutos,
  • reduções de curso.
 
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais universais
  • Conexão M5, G1/8, G1/4, G3/8, G3/4
  • Vazão 46 ... 600 l/min
  • Tensão 12, 24 V CC, 24, 42, 110, 230 V CA
    • Atuação elétrica
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores giratórios > Atuadores lineares giratórios
  • Diâmetro 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Curso 10 ... 200 mm
  • Força 102 ... 660 N
  • Ângulo de rotação 0 ... 272°
  • Torque 1,25 ... 20 Nm
  • Detecção de posição
  • Haste passante.
 
Automação de processos > Tratamento do ar comprimido > Compressed air regulator > Série DB, polímero
  • Tamanho MINI
  • Conexão G1/4
  • Pressão 0,5 ... 7 bar
  • Histerese de pressão máx. 0,5 bar
  • Vazão 1000 l/min
  • Manômetro
    • Sem manômetro.
  • Com fornecimento de ar comprimido feito
  • Bateria reguladora com intervalos de pressão independentes entre si.
 
Tratamento do ar comprimido > Compressed air regulator > Série DB, polímero
  • Tamanho MINI
  • Conexão G1/4
  • Pressão 0,5 ... 7 bar
  • Histerese de pressão máx. 0,5 bar
  • Vazão 1000 l/min
  • Manômetro
    • Sem manômetro.
  • Com fornecimento de ar comprimido feito
  • Bateria reguladora com intervalos de pressão independentes entre si.
 
Atuadores pneumáticos > Peças anexas de cilindro/acessórios para atuadores > Elemento de fixação para atuadores
Programa de produtos padrão
  • Flanges oscilantes para diversos atuadores.
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
  • Alto grau de resistência a corrosão e produtos químicos
  • Resistente a temperaturas
  • Conexões de aço inoxidável
  • Conexão M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubos com diâmetro externo de 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Conexão roscada
    • Rosca métrica, rosca R
  • Própria para vácuo
  • Conexões rápidas
  • Uniões de tubos
  • Uniões de tubos passa-muro