Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: CPX

Resultados: 37
Imprimir
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
Programa de produtos padrão
  • Ampla integração de funções com módulos de tecnologia
  • Versões de instalação
    • Stand-alone como I/O remotas
    • Com terminal de válvulas VTSA-F
    • Com terminal de válvulas VTSA
    • Com terminal de válvulas MPA-L
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entrada/saída
    • Digitais
    • Analógicos
  • Controlador CODESYS opcional
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
Novo 7/2019: outras versões
  • Componentes individuais para o terminal modular elétrico CPX
  • Módulos de entrada e saída
    • digital / analógico
  • Nó para rede
  • Base manifold
  • Bloco de interligação
  • Placa final.
 
Motores e drivers > Driver > Controlador multieixo
  • Módulo inteligente no terminal modular elétrico CPX para controlar as unidades de acionamento elétrico
 
Tecnologia de comando > Documentação

 

 
Sistemas de posicionamento servopneumático > Controlador de eixos
  • Posicionamento pneumático e força controlam
  • um módulo de tecnologia do terminal modular elétrico CPX
  • Pode ser usado com todas as interfaces fieldbus CPX e com Ethernet
  • Fácil comissionamento com o software de configuração FCT da Festo
  • Reconhece automaticamente os componentes conectados ao sistema: válvula VPWP, interface de sensor CASM ou atuador
  • Movimenta massas de 2 até 450 Kg
  • Controla forças entre 30 e 4712 N
 
Sistemas de posicionamento servopneumático > Controlador de eixos
  • Posições finais com 2 posições intermediárias adicionais, livremente posicionáveis
  • Controlador de posicionamento eletrônico para atuadores pneumáticos
  • Soft Stop para frenagem suave e rápida aceleração
  • Pode ser utilizado com todos os tipos de Fiedbus/Ethernet disponíveis no CPX
  • e com os controladores FEC
  • Comissionamento simples, princípio Festo plug and work®
  • Tempos de deslocamento e consumo de ar aproximadamente 30% menores
  • quando comparados com a pneumática padrão.
 
Automação de processos > Tecnologia de controle e I/O remotos > I/O remotas e periféricos elétricos
  • Componentes individuais para o terminal modular elétrico CPX-P
  • Módulos de entrada e saída
    • Intrinsicamente seguros
    • EExi Namur e Non Ex Namur
  • Módulo de rede
  • Máscara de conexão elétrica
  • Base elétrica
  • Placas finais
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
  • O sistema de automação CPX-E é um eficaz sistema de controle e automação com foco funcional "Controle de movimento" para a área de tecnologia de manuseio.
  • Os seguintes módulos estão à disposição:
    • Comando
    • Módulo de bus
    • Módulo I/O
    • Módulo mestre IO-Link®
 
Automação de processos > Tecnologia de controle e I/O remotos > I/O remotas e periféricos elétricos
  • O sistema de automação CPX-E é um eficaz sistema de controle e automação com foco funcional "Controle de movimento" para a área de tecnologia de manuseio.
  • Os seguintes módulos estão à disposição:
    • Comando
    • Módulo de bus
    • Módulo I/O
    • Módulo mestre IO-Link®
 
Automação de processos > Tecnologia de controle e I/O remotos > I/O remotas e periféricos elétricos
  • Modo operacional
    • Stand-alone
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Protocolos de rede
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Módulos de entrada e saída
    • Intrinsicamente seguros
    • EExi Namur e Non Ex Namur
  • Conexões elétricas alternativas
    • M12 (IP65)
    • Régua de fixação (IP54)
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
  • Resistor final
  • Peças de fixação
  • Elementos de fixação
  • Acessórios de conexão
 
Automação de processos > Tecnologia de controle e I/O remotos > I/O remotas e periféricos elétricos
  • Resistor final
  • Peças de fixação
  • Elementos de fixação
  • Acessórios de conexão
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Elementos de fixação e plaquetas de identificação
  • Tampas cegas para fechar
  • conexões que não estão sendo usadas.
 
Outros equipamentos pneumáticos > Sistemas de identificação
  • Suporte para plaquetas de identificação.
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Elementos de fixação e plaquetas de identificação
  • Suporte de plaquetas de identificação para terminais de válvulas.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas > Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Programa de produtos padrão
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controle via fieldbus ou bloco de controle
  • Máx. 32 posições de válvulas/máx. 32 bobinas solenoide
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Diagnóstico conveniente, integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva
  • Rosca de conexão: G.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas VTSA-F
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controlado via rede ou CLP
  • Máx. 32 posições de válvula/máx. 32 bobinas solenoides
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • entradas/saídas digitais
    • entradas/saídas analógicas
    • parametrização de entradas e saídas
    • diagnóstico integrado
    • conceitos de manutenção preventiva
  • Vazão otimizada
  • Rosca de conexão: NPT
 
Tecnologia de comando > Documentação

 

 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas > Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controle via fieldbus ou bloco de controle
  • Máx. 32 posições de válvulas/máx. 32 bobinas solenoide
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Diagnóstico conveniente, integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva
  • Rosca de conexão: NPT.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
Programa de produtos padrão
  • Tecnologia proporcional
  • Prático diagnóstico integrado graças à interligação serial
  • com até 8 zonas de tensão
  • Controle via Fieldbus ou bloco de comando
  • máx. 64 posições de válvulas / máx. 128 bobinas eletromagnéticas
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Prático sistema de diagnósticos integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva.