Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Electric drives
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: DRVS

Resultados: 2
Imprimir
Atuadores pneumáticos > Atuadores giratórios > Atuadores com aleta giratória
Programa de produtos padrão
  • Mais leve do que outros atuadores semi-giratórios
  • Corpo protegido contra respingos de água e poeira
  • Tamanhos 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Torque 0.15 ... 20 Nm
  • Ângulo de rotação 90, 180, 270°
  • Detecção de posição
  • Elementos de amortecimento elástico fixos em ambos os lados
 
Sensores > Sensores de posição
Programa de produtos padrão
  • Para atuadores semirrotativos DRVS 6 ... 40 e DSM 8, 10, 12
  • Saídas digitais livremente programáveis PNP/NPN e NO/NC
  • Conexão elétrica M8
  • Faixa de detecção 0 ... 270°