Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: ESBF

Resultados: 3
Imprimir
Eixos eletromecânicos > Atuadores lineares e guias
Programa de produtos padrão
  • Forças de avanço de até 17 kN
  • Tamanhos 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Curso 30 ... 1500 mm
  • Força: 600 ... 17000 N
  • O motor pode ser montado utilizando-se o conjunto axial ou conjunto paralelo
  • Atuador linear com esferas recirculantes em Clean Design
 
Eixos eletromecânicos > Accessories for electromechanical drives > Guias lineares
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Torque 10 ... 550 mm
  • Para proteção antigiro dos cilindros elétricos ESBF e EPCO contra torção em cargas com alto torque
  • Guia com esferas recirculantes
 
Eixos eletromecânicos > Accessories for electromechanical drives
  • Conjunto de vedações para atuadores elétricos ESBF.