Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: VPWP

Resultados: 4
Imprimir
Sistemas de posicionamento servopneumático > Válvula reguladora proporcional
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
  • Vazão 350 ... 2000 l/min
  • Válvula reguladora de pressão proporcional de 5/3 vias, fechada
  • Totalmente digitalizada, com sensores de pressão integrados
  • Capacidades de diagnósticos
  • Com saída de comutação para acionar um sistema de freio com retenção
 
Válvulas > Acessórios para válvulas > Placas cegas

 

 
Sistema elétrico de conexão > Cabo chato > Cabos para válvulas
  • Para válvula direcional proporcional VPWP
  • Para conexão com sub-base VABP-S3
  • Comprimento do cabo 0.1 ou 0.2 m
 
Sistemas de posicionamento servopneumático > Controlador de eixos
  • Posicionamento pneumático e força controlam
  • um módulo de tecnologia do terminal modular elétrico CPX
  • Pode ser usado com todas as interfaces fieldbus CPX e com Ethernet
  • Fácil comissionamento com o software de configuração FCT da Festo
  • Reconhece automaticamente os componentes conectados ao sistema: válvula VPWP, interface de sensor CASM ou atuador
  • Movimenta massas de 2 até 450 Kg
  • Controla forças entre 30 e 4712 N