Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Electric drives
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: ck

Resultados: 22
Imprimir
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas com espigão
  • Conexão M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubos com diâmetro interno de 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Conexão roscada
    • Rosca métrica com anel de vedação
    • Rosca G com anel de vedação
  • Conexões rápidas
  • Tampas de vedação
  • Distribuidores
  • Porcas de aperto
  • Distribuidores múltiplos
  • Peças anelares
  • Parafuso vazado.
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
  • Tamanho do cartucho 10, 14, 18, 20
  • Para tubos com diâmetro externo de 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Formato reto ou angular
  • Própria para vácuo
  • Conexões rápidas
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
Programa de produtos padrão
  • Conexão R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Para diâmetro externo do tubo de 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Conexão roscada
    • rosca G com anel de vedação
    • rosca R com revestimento de PTFE

    Apropriado para vácuo
    Conexões rápidas
    Conectores rápidos
  • União de tubos passa-muro
  • Tampões para fechamento de tubos
  • Conectores rápidos com luvas de encaixe
  • Plugues de vedação
  • Distribuidores múltiplos
  • Conexões rápidas passa muro
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
  • Resistente a respingos de solda
  • Conexão R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubos com diâmetro externo de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conexão roscada
  • Rosca R com revestimento de PTFE
  • Própria para vácuo
  • Conexões rápidas
  • Uniões de tubos
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
  • Conexão M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubos com diâmetro externo de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conexão roscada
    • Rosca métrica com anel de vedação
    • Rosca R com revestimento de PTFE
    • Rosca G com anel de vedação
  • Conexões rápidas com retenção
  • Uniões de tubos com retenção
  • Conexões rápidas orientáveis.
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
  • Tamanho do cartucho 10, 18, 20
  • Para tubos com diâmetro externo de 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Formato reto ou angular
  • Própria para vácuo
  • Conexões rápidas
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
Programa de produtos padrão
  • Conexão M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Para tubos com diâmetro externo de 2, 3, 4, 6 mm
  • Conexão roscada
    • Rosca métrica com anel de vedação
    • Rosca G com anel de vedação
    • Rosca R com revestimento de PTFE
  • Própria para vácuo
  • Conexões rápidas
  • Uniões de tubos
  • Uniões de tubos passa-muro
  • Tampões para fechamento de tubos
  • Uniões de tubos com espigão
  • Bujões
  • Conexões múltiplas
  • Conexões rápidas passa-muro.
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões
Programa de produtos padrão
  • O prático e fácil sistema de seleção oferece mais de 1000 tipos de conexões, proporcionando uma solução segura para cada aplicação.
 
Automação de processos > Tecnologia de conexão pneumática > Conexões
Programa de produtos padrão
  • O prático e fácil sistema de seleção oferece mais de 1000 tipos de conexões, proporcionando uma solução segura para cada aplicação.
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
  • Alto grau de resistência a corrosão e produtos químicos
  • Resistente a temperaturas
  • Conexões de aço inoxidável
  • Conexão M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubos com diâmetro externo de 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Conexão roscada
    • Rosca métrica, rosca R
  • Própria para vácuo
  • Conexões rápidas
  • Uniões de tubos
  • Uniões de tubos passa-muro
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexão tipo click
  • Sem metais não ferrosos
  • Isento de cobre, flúor e silicone
  • Compatível com sala limpa
  • Conforme FDA
  • Design fácil de limpar com poucos cantos e arestas
  • Conexão tipo click
  • Conexão G1/8
  • Para tubos com diâmetro externo de 6 mm
  • Conexão roscada
  • 100% polímero
 
Automação de processos > Tecnologia de conexão pneumática > Conexões
  • Instalação rápida e simples dos tubos com apenas uma mão
  • Conexão segura, o click indica as posições de engate e desengate
  • Alto nível de segurança contra vazamento pelo clique de retenção
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões
  • Instalação rápida e simples dos tubos com apenas uma mão
  • Conexão segura, o click indica as posições de engate e desengate
  • Alto nível de segurança contra vazamento pelo clique de retenção
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas com espigão
  • Clean Design
  • Alto grau de resistência à corrosão, substâncias químicas e temperatura
  • Conforme FDA
  • Conexão de aço inoxidável
  • Conexão M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Para tubos com diâmetro externo de 4, 6, 8, 10 mm
  • Conexão roscada
  • Rosca métrica com anel de vedação
  • Rosca G com anel de vedação
  • Conexões rápidas
 
Tecnologia de conexão pneumática > Acessórios para tecnologia de conexões pneumáticas
  • Alicates para cortar tubos rígidos e flexíveis
  • Alicates de montagem e desmontagem.
 
Sistemas de processamento de imagem
  • A unidade de comando SBRD-Q controla as cabeças de câmeras instaladas.
  • O sistema de câmeras SBRD pode ser usado para as seguintes tarefas:
    • Detecção de posição e posição rotativa
    • Pick and Place
    • Verificação de qualidade
    • Medição
    • Leituras de códigos de barra e códigos Data-Matrix (códigos 1D e 2D)
    • Reconhecimento óptico de caracteres (OCR)
 
Válvulas > Controladores pneumáticos
  • Conexão com espigão 3 mm
  • Vazão 60 l/min
  • Sequenciador pneumático e mecânico com 12 passos e circuitos lógicos de entrada
  • Controle sequencial pronto para ser instalado
  • Sequência de movimentos controlada por feedback
 
Programa de produtos padrão
  • Pick and Place, pórticos lineares e cartesianos: o caminho mais rápido para sistema multieixo com componentes de manipulação padrão do sistema modular
 
Automação de processos > Atuadores > Quarter turn actuators and quarter turn actuator units
New product as of 7/2020
  • Quarter turn actuator unit with accessories
  • Optionally with sensor box
  • Optionally with pilot valve
  • Optionally with positioner
  • with rack and pinion
  • Size 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
  • Controle via Interface AS-i
  • 2 até 8 válvulas livremente configuráveis (máx. 8 bobinas eletromagnéticas) com feedback de entrada.