Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: cmmo-st

Resultados: 2
Imprimir
Motores e drivers > Driver > Driver para motores de passo
  • Design compacto
  • Tensão 24 V CC
  • Corrente nominal 5 A
  • Micro-passos, 12 800 passos/U
  • Driver para motores de passo com malha aberta ou fechada
 
Tecnologia de comando > Unidades de indicação e controle
  • Simulação de sinais de entrada/saída durante o comissionamento
  • Funcionalidade total da interface I/O do controlador de motor disponível
  • Adequado para o comissionamento do controlador de motor
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST