Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Electric drives
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: cn

Resultados: 7
Imprimir
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas com espigão
  • Conexão M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Para tubos com diâmetro interno de 2, 3, 4, 6 mm
  • Conexão roscada
    • Rosca métrica com anel de vedação
    • Rosca G com anel de vedação
  • Conexões com espigão
  • Conexões passa-muro com espigão
  • Uniões de tubos com espigão
  • Distribuidor com espigão.
 
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais normalizadas
  • Tensão 12, 24 V c.c., 24, 110, 230 V c.a.
  • Válvula sub-base
    • Acionamento elétrico.
 
Motores e drivers > Acessórios para motores e controladores
Programa de produtos padrão
  • Unidades de alimentação e filtros de rede para atuadores eletromecânicos.
 
Válvulas > Acessórios para válvulas > Solenóides
Programa de produtos padrão
  • Tensão 24 V c.c., 24, 110, 230 V c.a.
    • Proteção contra explosão conforme ATEX.
 
Válvulas > Acessórios para válvulas > Solenóides
Programa de produtos padrão
  • Tensão 12, 24, 42, 48 V CC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V CA
  • Diagrama de conexões conforme norma industrial.
 
Tecnologia de vácuo > Tecnologia de vácuo
  • Ventosa com rosca de fixação
  • Diâmetro da ventosa 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Conexão
    • Rosca externa
    • Rosca interna
  • Ventosa redonda
    • Standard
    • Ventosa extra funda
    • Tipo fole com 1,5 dobras
    • Tipo fole com 3,5 dobras
    • Tipo sino
  • Ventosa oval.
 
Tecnologia de vácuo > Tecnologia de vácuo
  • Ventosa de reposição para ventosa com fixação ESS
  • Diâmetro da ventosa 20 ... 200 mm
  • Ventosa redonda
    • Standard
    • Ventosa extra funda
    • Tipo fole com 1,5 dobras
    • Tipo fole com 3,5 dobras
    • Tipo sino.