Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: dfk

Resultados: 3
Imprimir
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuadores convencionais
Programa de produtos padrão
  • Amortecimento autoajustável nas posições finais de curso
  • Diâmetros 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (normalizados)
  • Diâmetros 32, 40, 50, 63 mm
  • Comprimento de curso 1 ... 500 mm
  • Força 19 ... 1870 N
  • Dupla ação
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/ajustável/autoajustável
  • Flange de fixação
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuadores convencionais
  • Diâmetro 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (normalizados)
  • Diâmetro 32, 40, 50, 63 mm
  • Comprimento de curso 1 ... 50 mm
  • Força 24 ... 1763 N
  • Simples ação no avanço
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo
  • Flange de fixação
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuador com unidade de fixação
Programa de produtos padrão
  • Diâmetros 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (normalizados)
  • Diâmetros 32, 40, 50, 63 mm
  • Comprimento de curso 1 ... 500 mm
  • Força 19 ... 1870 N
  • Dupla ação
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/ajustável