Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Acionamentos elétricos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: emms-as

Resultados: 3
Imprimir
Motores e drivers > Servomotores
  • Tamanho 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Torque estático 0,16 ... 38,8 Nm
  • Tensão 360 ... 565 V CC
  • Corrente nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Cabo do motor correspondente
  • Flange do motor correspondente.
 
Sistema elétrico de conexão > Cabo chato > Cabos para motores
Programa de produtos padrão
  • Para servomotor EMMS-AS e motor de passo EMMS-ST
  • Comprimento do cabo 5 … 15 m.
 
Motores e drivers > Acessórios para motores e controladores > Cabos para motores
Programa de produtos padrão
  • Para servomotor EMMS-AS e motor de passo EMMS-ST
  • Comprimento do cabo 5 … 15 m.