Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: epco

Resultados: 2
Imprimir
Eixos eletromecânicos > Eixos elétricos e guias
  • Sistema mecânico com motor fixo integrado
  • Tamanho: 16, 25, 40
  • Comprimento do curso: 50 ... 400 mm
  • Força: 50 ... 650 N
  • Fuso com esferas recirculantes com haste não giratória
 
Eixos eletromecânicos > Acessórios para eixos eletromecânicos > Guias lineares
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Torque 10 ... 550 mm
  • Para proteção antigiro dos cilindros elétricos ESBF e EPCO contra torção em cargas com alto torque
  • Guia com esferas recirculantes