Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: excm

Resultados: 4
Imprimir
Sistemas de manipulação > Sistemas cartesianos > Manipuladores cartesianos 2D
  • Pórtico compacto
  • Controlado eletricamente
  • curso X: máx. 2000 mm
  • curso Y: máx. 1000 mm
  • Pacotes de atuador e controlador idealmente combinados
  • Carga nominal: 0 a máx. 4 kg
 
Motores e drivers > Driver > Controlador multieixo
  • O controlador ideal para controlar pórticos cartesianos EXCM
 
Sistemas de manipulação > Sistemas cartesianos > Manipuladores cartesianos 2D
  • Cursos: máx. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • Módulo XY: elétrico
  • Com espaço otimizado e altamente dinâmico
  • Carga útil: independentemente da dinâmica exigida
  • Baseado em mecânica EXCM, EXCH
  • Concepção e configuração por Handling Guide Online
 
Sistemas de manipulação > Sistemas cartesianos > Manipuladores 3D
  • Cursos: máx. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • Módulo XY: elétrico
  • Módulo Z: elétrico ou pneumático
  • Com espaço otimizado e altamente dinâmico
  • Carga útil: independentemente da dinâmica exigida
  • Baseado em mecânica EXCM, EXCH
  • Concepção e configuração por Handling Guide Online