Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: mpa

Resultados: 54
Imprimir
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
  • Controle via Interface AS-i
  • 2 até 8 válvulas livremente configuráveis (máx. 8 bobinas eletromagnéticas) com feedback de entrada.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
  • Controle via sistema de instalação CPI (Fieldbus superior ou bloco de comando)
  • máx. 32 posições de válvulas / máx. 32 bobinas eletromagnéticas.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
Programa de produtos padrão
  • Tecnologia proporcional
  • Prático diagnóstico integrado graças à interligação serial
  • com até 8 zonas de tensão
  • Controle via Fieldbus ou bloco de comando
  • máx. 64 posições de válvulas / máx. 128 bobinas eletromagnéticas
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Prático sistema de diagnósticos integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
  • Acionamento via multipolo
  • máx. 24 posições de válvulas/máx.24 bobinas eletromagnéticas
  • Tecnologia de conexão:
    • Sub-D com 25 pinos.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
Programa de produtos padrão
  • Base de conexão na tecnologia de polímero
  • Estrangulador fixo à prova de manipulação
  • Combinação de 3 tamanhos de válvulas, com ampliação passo a passo
  • Vazão 160 ... 870 l/min
  • Largura 10, 14 e 20 mm
  • Conector para tubos de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexão com nó de rede CTEU
  • Tipo de proteção IP65, IP67
  • Funções da válvula 5/2 vias, 5/3 vias, 2x3/2 vias, 2x2/2 vias, e funções especiais
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Válvulas > Conjuntos de válvulas universais
  • Vazão de até 700 l/min
  • Tensão 24 V c.c.
  • Fácil substituição das válvulas
  • Para terminais de válvulas modulares multfuncionais com até 64 válvulas.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas para aplicações específicas
  • Graxa NSF-H1, materiais conforme FDA
  • Grau de proteção IP69K, sistema de vedação redundante
  • Clean Design: fácil de limpar
  • Válvulas 2x 2/2 vias, 2 x 3/2 vias, 5/2 vias simples solenoide, 5/2 vias duplo solenoide, válvula direcional 5/3 vias
  • Vazão nominal padrão 450 ... 760 l/min
  • Largura das válvulas 14 mm
  • 2 ... 32 posições da válvula, 2 ... 32 bobinas
  • Estrutura modular, posições da válvula em grade individual
  • Conexão multipolo, conexão fieldbus I-Port / IO-Link
  • Grau de proteção IP65, IP67, IP69K
 
Tecnologia de comando > Documentação

 

 
Tecnologia de comando > Documentação

 

 
Sistema elétrico de conexão > Cabo chato > Cabos de conexão para terminais de válvulas
  • Para conexão multi-pinos Sub-D
  • Cabo de conexão entre terminal de válvula MPA e controlador
  • Comprimento do cabo 0.5 ... 30 m
 
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais universais
  • Tecnologia de válvula de carretel e de assento da série MPA
  • Conexão M7
  • Vazão 160 ... 900 l/min
  • Válvula da placa de conexão
    • Atuação elétrica
    • Indicação do status do sinal de LED
    • Redução de energia integrada
  • Placas de conexão
  • Sub-bases.
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
  • Interface CPI
  • Interface AS-i
  • Sensores de pressão
  • Unidades de alimentação de tensão
  • Outros acessórios
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Bases de conexão/ réguas de conexão > Conjuntos de válvulas universais
  • Base de conexão
  • Placa cega
  • Placa final
  • Placa de alimentação.
 
Válvulas > Válvulas de pressão
Novidade 11/2019
  • Regulador de pressão
  • Conexão M5, R1/8, R1/4
  • Conexão de encaixe 4, 6, 8 mm
  • Vazão 80 ... 160 l/min
  • Projeto
    • Inline, sem manômetro
    • Inline, com manômetro em MPA
    • Forma L, com manômetro em MPA
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
  • Protetor para terminal de válvulas MPA e CPX
  • Dimensões reduzidas economizam espaço de instalação
  • Sem esforços de engenharia, fácil colocação do pedido, próprio para terminal de válvulas.
 
Sistema elétrico de conexão > Cabo chato
Programa de produtos padrão
  • Inúmeras opções de combinação de conectores macho e fêmea, comprimentos e qualidade de cabos
  • Compatíveis com todos dispositivos com conector M8 e M12 como p.ex.
    • Sensor de proximidade
    • Transmissor de posição
    • Pressostato, sensor de pressão, transmissor de pressão,
    • Sensor de fluxo
    • Sensor óptico e indutivo
    • Válvulas com conector central como CPE, MPA ou VSVA.
  • Comprimento de cabo 0,1 ... 30 m.
 
Tecnologia de comando > Documentação

 

 
Automação de processos > Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Elementos de vedação e separadores

 

 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Elementos funcionais > Conjuntos de válvulas universais
  • Placas de alimentação.
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Bases de conexão/ réguas de conexão > Conjuntos de válvulas para aplicações específicas
  • Bases de conexão