Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: msb

Resultados: 5
Imprimir
Tratamento do ar comprimido > Unidades combinadas > Série MS
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 1900 ... 5100 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Unidades combinadas > Série MS
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
  • Vazão 550 ... 1500 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Unidade combinada > Série MS
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos: 6
  • Conexão: G¼, G⅜, G½, também disponível com rosca NPT
  • Pressão: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Vazão: 1900 ... 4800 l/min
  • Manômetro com bar, psi, MPa
  • Grau de filtragem: 40 µm, 5 µm
  • Dreno:
    • Manual
    • Totalmente automático
  • Copo e proteção de polímero
  • Copo de metal
 
Tratamento do ar comprimido > Unidade combinada > Série MS
Programa de produtos padrão
  • Tamanho 4
  • Conexão G1/8, G1/4, disponível também com rosca NPT
  • Pressão 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Vazão 800 ... 1400 l/min
  • Manômetro com bar, psi, MPa
  • Grau de filtragem 40µm, 5µm
  • Dreno
    • Manual
    • Automático
  • Copo de polímero com proteção de polímero
 
Tratamento do ar comprimido > Unidades combinadas > Série MS
  • Conexão G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Vazão 5100 ... 14000 l/min