Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: pan

Resultados: 7
Imprimir
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Dependente da pressão e temperatura
  • Diâmetro externo 4 ... 16 mm
  • Diâmetro interno 2,5 ... 12 mm
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 19 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Comprimentos individuais: fornecida em unidades de 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Pedido mínimo: 3000 m
  • Design individual: etiqueta com nome de sua empresa e/ou seu código do produto
  • Facilmente identificável e manipulação simples: seleção individual de cores
  • 9 cores básica para escolher - outras cores sob consulta
    • Fácil colocação do pedido com o software configurador
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Resistente a respingos de solda
  • UL 94
  • Diâmetro externo 6 ... 14 mm
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 12 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 90 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
    • Água
    • Óleo mineral
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Especial para pneumática embarcada
  • Satisfaz a norma DIN 73378
  • Resistente a pressão e temperatura
  • Diâmetro externo 4 ... 16 mm
  • Diâmetro interno 2,5 ... 12 mm
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 31 bar
  • Temperatura ambiente -60 ... 100 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
    • Óleo mineral
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Para aplicações com grandes faixas de pressão
  • Diâmetro externo 4 ... 28 mm
  • Diâmetro interno: 2.5 ... 23 mm
  • Pressão de trabalho dependente da temperatura
    • 0.95 ... 35 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80°C
  • Meio de operação
    • Ar comprimido
    • Vácuo
 
Tecnologia de conexão pneumática > Acessórios para tecnologia de conexões pneumáticas
  • Alicates para cortar tubos rígidos e flexíveis
  • Alicates de montagem e desmontagem.
 
Sensores > Sensores de pressão e sensores de vácuo
Programa de produtos padrão
  • Design compacto 30 x 30 mm
  • Display de alto contraste com luz de fundo azul
  • Faixa de medição de pressão -1 a 16 bar
  • Saída de comutação 2x PNP ou 2x NPN comutável
  • Saída elétrica 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexão pneumática G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, Conexão de encaixe 4 mm
  • Pressostato
  • Vacuostato
  • Projeto compacto 30x30 mm