Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: pln

Resultados: 2
Imprimir
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Resistente à intempéries
  • Resistente a produtos químicos
  • Resistente à hidrólise
  • Adequado para uso na indústria alimentícia
  • Diâmetro externo 4 ... 16 mm
  • Diâmetro interno 2,9 ... 12 mm
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 14 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
    • Água
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Comprimentos individuais: fornecida em unidades de 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Pedido mínimo: 3000 m
  • Design individual: etiqueta com nome de sua empresa e/ou seu código do produto
  • Facilmente identificável e manipulação simples: seleção individual de cores
  • 9 cores básica para escolher - outras cores sob consulta
    • Fácil colocação do pedido com o software configurador