Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: pun

Resultados: 8
Imprimir
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Grande seleção de versões
  • Alto grau de resistência a rachaduras de tensão
  • Diâmetro externo 3 ... 16 mm
  • Diâmetro interno 2,1 ... 11 mm
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
Programa de produtos padrão
  • Alto grau de resistência a hidrólise e atóxico
  • Uso aprovado na indústria alimentícia
  • Diâmetro externo 2 ... 16 mm
  • Diâmetro interno 2,1 ... 11 mm
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
    • Água
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Comprimentos individuais: fornecida em unidades de 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Pedido mínimo: 3000 m
  • Design individual: etiqueta com nome de sua empresa e/ou seu código do produto
  • Facilmente identificável e manipulação simples: seleção individual de cores
  • 9 cores básica para escolher - outras cores sob consulta
    • Fácil colocação do pedido com o software configurador
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos espirais
  • Altamente resistente a raios UV e rachaduras de tensão
  • Diâmetro externo 4 ... 12 mm
  • Diâmetro interno 2,6 ... 8 mm
  • Comprimento de trabalho 0,5 … 6 m
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Alto grau de resistência a hidrólise e atóxico
  • Uso aprovado na indústria alimentícia
  • Diâmetro externo 1/8 … 5/8
  • Pressão operacional dependente da temperatura -14.4 ... 145 Psi
  • Temperatura ambiente -31 ... 145 °F
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Antichamas conforme UL 94 DIN 5510-2
  • Diâmetro externo 4 ... 16 mm
  • Diâmetro interno 2 ... 11 mm
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos espirais
  • Pré-montadas com conexões giratórias permanentes
  • Diâmetro externo 9,5 ... 11,7 mm
  • Diâmetro interno 6,4 ... 7,9 mm
  • Comprimento de trabalho 2,4 … 6 m
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 15 bar
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Antiestático, condutor elétrico
  • Diâmetro externo 4 ... 12 mm
  • Diâmetro interno 2,5 ... 8 mm
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo