Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: pun-h

Resultados: 2
Imprimir
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
Programa de produtos padrão
  • Alto grau de resistência a hidrólise e atóxico
  • Uso aprovado na indústria alimentícia
  • Diâmetro externo 2 ... 16 mm
  • Diâmetro interno 2,1 ... 11 mm
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
    • Água
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
  • Alto grau de resistência a hidrólise e atóxico
  • Uso aprovado na indústria alimentícia
  • Diâmetro externo 1/8 … 5/8
  • Pressão operacional dependente da temperatura -14.4 ... 145 Psi
  • Temperatura ambiente -31 ... 145 °F
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo