Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Acionamentos elétricos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: px

Resultados: 37
Imprimir
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
Programa de produtos padrão
  • Ampla integração de funções com módulos de tecnologia
  • Versões de instalação
    • Stand-alone como I/O remotas
    • Com terminal de válvulas VTSA-F
    • Com terminal de válvulas VTSA
    • Com terminal de válvulas MPA-L
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entrada/saída
    • Digitais
    • Analógicos
  • Controlador CODESYS opcional
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
  • Componentes individuais para o terminal modular elétrico CPX
  • Módulos de entrada e saída
    • digital / analógico
  • Nó para rede
  • Base manifold
  • Bloco de interligação
  • Placa final.
 
Motores e drivers > Driver > Controlador multieixo
  • Módulo inteligente no terminal modular elétrico CPX para controlar as unidades de acionamento elétrico
 
Tecnologia de comando > Unidades de indicação e controle
  • Alta resolução
  • Planejamento do projeto e programação com Designer Studio
  • Display colorido, touch screen, TFT
  • Tamanho do display: 4,3 ... 13,3"
  • Resolução: 480x272 ... 1280x800 pixels
  • Interfaces: USB, Ethernet, RS485, cartão SD
 
Tecnologia de comando > Documentação

 

 
Válvulas > Válvulas proporcionais
  • Controlador PID livremente parametrizável
  • Entrada dos sensores externa
  • Conexão: G1/8, G1/4, G3/8 (placa de conexão)
  • Vazão: 380 ... 7000 l/min.
  • Válvulas reguladoras de pressão proporcional de 3 vias
  • Controle em cascata
  • Características de controle ajustáveis via FCT
 
Sistemas de posicionamento servopneumático > Controlador de eixos
  • Posicionamento pneumático e força controlam
  • um módulo de tecnologia do terminal modular elétrico CPX
  • Pode ser usado com todas as interfaces fieldbus CPX e com Ethernet
  • Fácil comissionamento com o software de configuração FCT da Festo
  • Reconhece automaticamente os componentes conectados ao sistema: válvula VPWP, interface de sensor CASM ou atuador
  • Movimenta massas de 2 até 450 Kg
  • Controla forças entre 30 e 4712 N
 
Sistemas de posicionamento servopneumático > Controlador de eixos
  • Posições finais com 2 posições intermediárias adicionais, livremente posicionáveis
  • Controlador de posicionamento eletrônico para atuadores pneumáticos
  • Soft Stop para frenagem suave e rápida aceleração
  • Pode ser utilizado com todos os tipos de Fiedbus/Ethernet disponíveis no CPX
  • e com os controladores FEC
  • Comissionamento simples, princípio Festo plug and work®
  • Tempos de deslocamento e consumo de ar aproximadamente 30% menores
  • quando comparados com a pneumática padrão.
 
Automação de processos > Tecnologia de controle e I/O remotos > I/O remotas e periféricos elétricos
  • Componentes individuais para o terminal modular elétrico CPX-P
  • Módulos de entrada e saída
    • Intrinsicamente seguros
    • EExi Namur e Non Ex Namur
  • Módulo de rede
  • Máscara de conexão elétrica
  • Base elétrica
  • Placas finais
 
Automação de processos > Tecnologia de controle e I/O remotos > I/O remotas e periféricos elétricos
  • Resistor final
  • Peças de fixação
  • Elementos de fixação
  • Acessórios de conexão
 
Automação de processos > Tecnologia de controle e I/O remotos > I/O remotas e periféricos elétricos
  • Modo operacional
    • Stand-alone
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Protocolos de rede
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Módulos de entrada e saída
    • Intrinsicamente seguros
    • EExi Namur e Non Ex Namur
  • Conexões elétricas alternativas
    • M12 (IP65)
    • Régua de fixação (IP54)
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
  • O sistema de automação CPX-E é um eficaz sistema de controle e automação com foco funcional "Controle de movimento" para a área de tecnologia de manuseio.
  • Os seguintes módulos estão à disposição:
    • Comando
    • Módulo de bus
    • Módulo I/O
    • Módulo mestre IO-Link®
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
  • Componentes individuais para o sistema de automação CPX-AP-I
    • Controlador programável
    • Módulo de bus
    • Módulo I/O
    • Módulo mestre IO-Link®
 
Tecnologia de comando > Controladores eletrônicos
Programa de produtos padrão
  • Interface de bus
  • Conjunto de aterramento
  • Unidade de alimentação
  • Conversor
  • Conector, cabo.
 
Automação de processos > Tecnologia de controle e I/O remotos > I/O remotas e periféricos elétricos
  • O sistema de automação CPX-E é um eficaz sistema de controle e automação com foco funcional "Controle de movimento" para a área de tecnologia de manuseio.
  • Os seguintes módulos estão à disposição:
    • Comando
    • Módulo de bus
    • Módulo I/O
    • Módulo mestre IO-Link®
 
Outros equipamentos pneumáticos > Sistemas de identificação
  • Suporte para plaquetas de identificação.
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
  • Resistor final
  • Peças de fixação
  • Elementos de fixação
  • Acessórios de conexão
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Elementos de fixação e plaquetas de identificação
  • Suporte de plaquetas de identificação para terminais de válvulas.
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Elementos de fixação e plaquetas de identificação
  • Tampas cegas para fechar
  • conexões que não estão sendo usadas.
 
Tecnologia de comando > Documentação