Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Electric drives
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: qs-b

Resultados: 6
Imprimir
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
  • Tamanho do cartucho 10, 18, 20
  • Para tubos com diâmetro externo de 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Formato reto ou angular
  • Própria para vácuo
  • Conexões rápidas
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
  • Tamanho do cartucho 10, 14, 18, 20
  • Para tubos com diâmetro externo de 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Formato reto ou angular
  • Própria para vácuo
  • Conexões rápidas
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
Programa de produtos padrão
  • Conexão R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Para diâmetro externo do tubo de 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Conexão roscada
    • rosca G com anel de vedação
    • rosca R com revestimento de PTFE

    Apropriado para vácuo
    Conexões rápidas
    Conectores rápidos
  • União de tubos passa-muro
  • Tampões para fechamento de tubos
  • Conectores rápidos com luvas de encaixe
  • Plugues de vedação
  • Distribuidores múltiplos
  • Conexões rápidas passa muro
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
  • Conexão M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para tubos com diâmetro externo de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conexão roscada
    • Rosca métrica com anel de vedação
    • Rosca R com revestimento de PTFE
    • Rosca G com anel de vedação
  • Conexões rápidas com retenção
  • Uniões de tubos com retenção
  • Conexões rápidas orientáveis.
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
  • Resistente a respingos de solda
  • Conexão R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubos com diâmetro externo de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conexão roscada
  • Rosca R com revestimento de PTFE
  • Própria para vácuo
  • Conexões rápidas
  • Uniões de tubos
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
  • Alto grau de resistência a corrosão e produtos químicos
  • Resistente a temperaturas
  • Conexões de aço inoxidável
  • Conexão M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubos com diâmetro externo de 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Conexão roscada
    • Rosca métrica, rosca R
  • Própria para vácuo
  • Conexões rápidas
  • Uniões de tubos
  • Uniões de tubos passa-muro