Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: vtug

Resultados: 5
Imprimir
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
Programa de produtos padrão
  • Da série VG
  • Eficiência energética graças à operação reversa e redução de pressão determinada.
  • Vazão: 140 ... 1200 l/min
  • Largura 10, 14, 18 mm
  • Conexão M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Conector rápido 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensão 24 V DC
    Pressão -0.9 ... 10 bar
  • Grau de proteção IP40/IP67
  • Válvulas semi in-line e sub-base
  • Terminal metálico
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
Programa de produtos padrão
  • Da série VG
  • Vazão: 130 ... 1380 l/min
  • Largura 10, 14, 18 mm
  • Conexão M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Conector rápido 3, 4, 6, 8 mm
  • Conexão individual elétrica
  • Tensão 5, 12, 24 V DC
  • Pressão -0.9 ... 10 bar
  • Grau de proteção IP40/IP65
  • Válvulas semi in-line e sub-base
  • Terminal metálico
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
  • Certificação IEC-Ex
  • Função Hot-Swap
  • Vazão 220 ... 630 l/min
  • Largura 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24 vezes
  • Conexão M5, M7, G 1/8
  • Conexão de encaixe 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link®, I-Port
  • Tensão 24 V CC
  • Pressão -0,9 ... 10 bar
  • Grau de proteção IP40 / IP67 / IP65
  • Válvulas da placa de conexão
  • Régua de conexão revestida por aço inoxidável
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Dispositivos para módulo distribuidor elétrico
  • Interface elétrica
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
  • Módulo de Fieldbus para conjuntos de válvulas VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL e CPV
  • Protocolos de bus:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcionalmente 2 interfaces I-Port pela placa de conexão CAPC para o sistema de instalação CTEL