Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Products for thin film-based solar module production

Resultados: 12
Imprimir
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuadores normalizados > Atuadores compactos conforme ISO 21287
Programa de produtos padrão
  • Mais variantes do que na versão padrão
  • Diâmetro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Comprimento de curso 1 ... 500 mm
  • Força 51 ... 7 363 N
  • Dupla ação
  • Amortecimento fixo/autoajustável
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuadores normalizados > Atuador normalizado conforme ISO 15552
Programa de produtos padrão
  • O atuador universal
  • Perfil normalizado com duas ranhuras para sensor
  • Diversas versões
  • Diâmetro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Comprimento de curso 1 ... 2800 mm
  • Força 483 ... 7363 N
  • Dupla ação
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/ajustável/autoajustável
 
Eixos eletromecânicos > Atuadores lineares e guias
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 70, 80, 120, 185
  • Curso 50 ... 3000 mm
  • Força 300 ... 3000 N.
 
Motores e drivers > Servomotores
  • Tamanho 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Torque 1 ... 120 Nm
  • Tensão 360 ... 565 V CC
  • Corrente nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Cabo otimizado do motor
  • Flange otimizado do motor.
 
Garras > Garras pneumáticas > Garras paralelas
  • Garra robusta com ranhura em T para ambientes agressivos
  • Tamanhos 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80 mm
  • Torque 3 ... 20 mm por mordente
  • Força 53 ... 3150 N por mordente
  • Detecção de posição
  • Conexão do ar de bloqueio
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas para aplicações específicas
  • Opção com trava para mais segurança
  • Terminal de válvulas compactas servopilotadas
  • Extremamente compacto
  • Válvulas 2 x 3/2 vias
  • 1 ... 24 posições de válvulas
  • Largura das válvulas 12, 24 mm
  • Grau de proteção IP40
  • Vazão: 10 l/min
  • Conexão multipolo, IO-Link, I-Port
 
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais universais
Programa de produtos padrão
  • Da série VG
  • Conexão M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector rápido 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Vazão 90 ... 1380 l/min
  • Faixa de pressão -0.9 ... 10 bar
  • Faixa de temperatura −5 ... +60°C
  • Tensão 5, 12 24 V DC
  • Válvulas in-line, válvulas semi in-line, válvulas sub-base
  • Acionamento elétrico, servopilotada
  • Retorno por mola pneumática e mecânica
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
Programa de produtos padrão
  • Tecnologia proporcional
  • Prático diagnóstico integrado graças à interligação serial
  • com até 8 zonas de tensão
  • Controle via Fieldbus ou bloco de comando
  • máx. 64 posições de válvulas / máx. 128 bobinas eletromagnéticas
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Prático sistema de diagnósticos integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva.
 
Terminais de válvulas > Periféricos elétricos
Programa de produtos padrão
  • Ampla integração de funções com módulos de tecnologia
  • Versões de instalação
    • Stand-alone como I/O remotas
    • Com terminal de válvulas VTSA-F
    • Com terminal de válvulas VTSA
    • Com terminal de válvulas MPA-L
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entrada/saída
    • Digitais
    • Analógicos
  • Controlador CODESYS opcional
 
Sensores > Sensores de fluxo
  • Display giratório com LED luminoso para visualização otimizada
  • Saída de pulso programável para medição de consumo
  • Faixas de medição de vazão
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Saída de comutação
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Saída analógica
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
Sistemas de processamento de imagem
  • Câmeras inteligentes para posicionamento preciso de eixos, identificação de tipos, detecção de posição e inspeção de qualidade em 2-D de peças em movimento e estacionárias.
 
Tratamento do ar comprimido > Unidades combinadas
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 4, 6, 9
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, também disponível com rosca NPT
  • Pressão 0.3 ... 12 bar
  • Vazão: 550 ... 14000 l/min
  • Manômetro com bar, psi, Mpa
  • Grau de filtragem 0.01 ... 40 µm
  • Dreno
    • Manual
    • Semi-automático
    • Totalmente automático
  • Copo de plástico com proteção
  • Copo de metal
  • Direção do fluxo
    • Da esquerda para a direita
    • Da direita para a esquerda
  • Lubrificante proporcional