Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultados: 15
Imprimir
Terminais de válvulas > Periféricos elétricos
Programa de produtos padrão
  • Ampla integração de funções com módulos de tecnologia
  • Versões de instalação
    • Stand-alone como I/O remotas
    • Com terminal de válvulas VTSA-F
    • Com terminal de válvulas VTSA
    • Com terminal de válvulas MPA-L
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entrada/saída
    • Digitais
    • Analógicos
  • Controlador CODESYS opcional
 
Control technology > Periféricos elétricos
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Componentes individuais para o terminal modular elétrico CPX
  • Módulos de entrada e saída
    • digital / analógico
  • Nó para rede
  • Base manifold
  • Bloco de interligação
  • Placa final.
 
Control technology > Periféricos elétricos
  • Modo operacional
    • Stand-alone
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Protocolos de rede
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Módulos de entrada e saída
    • Intrinsicamente seguros
    • EExi Namur e Non Ex Namur
  • Conexões elétricas alternativas
    • M12 (IP65)
    • Régua de fixação (IP54)
 
Control technology > Periféricos elétricos
  • Componentes individuais para o terminal modular elétrico CPX-P
  • Módulos de entrada e saída
    • Intrinsicamente seguros
    • EExi Namur e Non Ex Namur
  • Módulo de rede
  • Máscara de conexão elétrica
  • Base elétrica
  • Placas finais
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
Programa de produtos padrão
  • Tecnologia proporcional
  • Prático diagnóstico integrado graças à interligação serial
  • com até 8 zonas de tensão
  • Controle via Fieldbus ou bloco de comando
  • máx. 64 posições de válvulas / máx. 128 bobinas eletromagnéticas
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Prático sistema de diagnósticos integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
Programa de produtos padrão
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Base de conexão na tecnologia de polímero
  • Estrangulador fixo à prova de manipulação
  • Combinação de 3 tamanhos de válvulas, com ampliação passo a passo
  • Vazão 160 ... 870 l/min
  • Largura 10, 14 e 20 mm
  • Conector para tubos de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexão com nó de rede CTEU
  • Tipo de proteção IP65, IP67
  • Funções da válvula 5/2 vias, 5/3 vias, 2x3/2 vias, 2x2/2 vias, e funções especiais
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas > Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Programa de produtos padrão
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controle via fieldbus ou bloco de controle
  • Máx. 32 posições de válvulas/máx. 32 bobinas solenoide
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Diagnóstico conveniente, integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva
  • Rosca de conexão: G.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas > Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controle via fieldbus ou bloco de controle
  • Máx. 32 posições de válvulas/máx. 32 bobinas solenoide
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Diagnóstico conveniente, integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva
  • Rosca de conexão: NPT.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas VTSA-F
Programa de produtos padrão
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controlado via rede ou CLP
  • Máx. 32 posições de válvula/máx. 32 bobinas solenoides
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • entradas/saídas digitais
    • entradas/saídas analógicas
    • parametrização de entradas e saídas
    • diagnóstico integrado
    • conceitos de manutenção preventiva
  • Vazão otimizada
  • Rosca de conexão: G
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas VTSA-F
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controlado via rede ou CLP
  • Máx. 32 posições de válvula/máx. 32 bobinas solenoides
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • entradas/saídas digitais
    • entradas/saídas analógicas
    • parametrização de entradas e saídas
    • diagnóstico integrado
    • conceitos de manutenção preventiva
  • Vazão otimizada
  • Rosca de conexão: NPT
 
Control technology > Periféricos elétricos
  • Conceito completo para estruturas descentralizadas de máquinas e instalações
  • 4 derivações (ramos) por interface CP
  • 10 metros de cabo por string (raio)
  • 4 módulos CP por string
  • 32 entradas e 32 saídas por string.
 
Control technology > Controladores eletrônicos
  • CPU MPC 5200, controlador de 32 bits
  • CODESYS fornecido pela Festo
  • Softmotion 2,5 D
  • IO digitais, encoder
  • IO analógicos, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2xCANopen
  • até 8 interfaces seriais (RS232, RS485, RS422)
 
Control technology > Controladores eletrônicos
  • Controlador compacto com processador de 400 MHz
  • Software de programação CoDeSys fornecido pela Festo
  • 12 entradas digitais
  • 8 saídas digitais
  • 2 contadores rápidos até 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, mestre CANopen, Ethernet 10/100Mbps e IO-Link, RS232, RS485/422 opcionais
 
Sistemas de processamento de imagem
  • Câmeras inteligentes para posicionamento preciso de eixos, identificação de tipos, detecção de posição e inspeção de qualidade em 2-D de peças em movimento e estacionárias.
 
Control technology > Unidades de indicação e controle
  • Alta resolução
  • Planejamento do projeto e programação com Designer Studio
  • Display colorido, touch screen, TFT
  • Tamanho do display: 4,3 ... 13,3"
  • Resolução: 480x272 ... 1280x800 pixels
  • Interfaces: USB, Ethernet, RS485, cartão SD