Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultados: 19
Imprimir
Terminais de válvulas > Periféricos elétricos
Programa de produtos padrão
  • Ampla integração de funções com módulos de tecnologia
  • Versões de instalação
    • Stand-alone como I/O remotas
    • Com terminal de válvulas VTSA-F
    • Com terminal de válvulas VTSA
    • Com terminal de válvulas MPA-L
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entrada/saída
    • Digitais
    • Analógicos
  • Controlador CODESYS opcional
 
Control technology > Periféricos elétricos
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Componentes individuais para o terminal modular elétrico CPX
  • Módulos de entrada e saída
    • digital / analógico
  • Nó para rede
  • Base manifold
  • Bloco de interligação
  • Placa final.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
Programa de produtos padrão
  • Tecnologia proporcional
  • Prático diagnóstico integrado graças à interligação serial
  • com até 8 zonas de tensão
  • Controle via Fieldbus ou bloco de comando
  • máx. 64 posições de válvulas / máx. 128 bobinas eletromagnéticas
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Prático sistema de diagnósticos integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
Programa de produtos padrão
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Base de conexão na tecnologia de polímero
  • Estrangulador fixo à prova de manipulação
  • Combinação de 3 tamanhos de válvulas, com ampliação passo a passo
  • Vazão 160 ... 870 l/min
  • Largura 10, 14 e 20 mm
  • Conector para tubos de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexão com nó de rede CTEU
  • Tipo de proteção IP65, IP67
  • Funções da válvula 5/2 vias, 5/3 vias, 2x3/2 vias, 2x2/2 vias, e funções especiais
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas > Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Programa de produtos padrão
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controle via fieldbus ou bloco de controle
  • Máx. 32 posições de válvulas/máx. 32 bobinas solenoide
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Diagnóstico conveniente, integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva
  • Rosca de conexão: G.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas > Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controle via fieldbus ou bloco de controle
  • Máx. 32 posições de válvulas/máx. 32 bobinas solenoide
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Diagnóstico conveniente, integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva
  • Rosca de conexão: NPT.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas VTSA-F
Programa de produtos padrão
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controlado via rede ou CLP
  • Máx. 32 posições de válvula/máx. 32 bobinas solenoides
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • entradas/saídas digitais
    • entradas/saídas analógicas
    • parametrização de entradas e saídas
    • diagnóstico integrado
    • conceitos de manutenção preventiva
  • Vazão otimizada
  • Rosca de conexão: G
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas VTSA-F
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controlado via rede ou CLP
  • Máx. 32 posições de válvula/máx. 32 bobinas solenoides
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • entradas/saídas digitais
    • entradas/saídas analógicas
    • parametrização de entradas e saídas
    • diagnóstico integrado
    • conceitos de manutenção preventiva
  • Vazão otimizada
  • Rosca de conexão: NPT
 
Control technology > Periféricos elétricos
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
Programa de produtos padrão
  • Da série VG
  • Eficiência energética graças à operação reversa e redução de pressão determinada.
  • Vazão: 140 ... 1200 l/min
  • Largura 10, 14, 18 mm
  • Conexão M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Conector rápido 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensão 24 V DC
    Pressão -0.9 ... 10 bar
  • Grau de proteção IP40/IP67
  • Válvulas semi in-line e sub-base
  • Terminal metálico
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas CPV, Compact Performance
  • Máxima densidade de potência
  • Leve e compacto
  • Largura 10 mm
  • Vazão 400 l/min.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas CPV, Compact Performance
  • Largura 14 mm
  • Vazão 800 l/min.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas CPV, Compact Performance
  • Largura 18 mm
  • Vazão 1600 l/min.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas para aplicações específicas
  • Opção com trava para mais segurança
  • Terminal de válvulas compactas servopilotadas
  • Extremamente compacto
  • Válvulas 2 x 3/2 vias
  • 1 ... 24 posições de válvulas
  • Largura das válvulas 12, 24 mm
  • Grau de proteção IP40
  • Vazão: 10 l/min
  • Conexão multipolo, IO-Link, I-Port
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct/CPI interface
  • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
  • installation system CPI.
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Dispositivos para módulo distribuidor elétrico
  • Unidades de controle Fieldbus
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
  • Leve e resistente à corrosão graças à tecnologia de polímeros
  • Principais funções das válvulas: válvulas de 5/2 vias e de 3/2 vias
  • Vazão 400 l/min
  • Largura 12 mm
  • Conexão para tubo de 4, 6 mm
  • Multipolo, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensão 24 VDC
  • Pressão 2,8 ... 8 bar
  • Tipo de proteção IP65
  • Válvula semi in-line
    • Acionamento elétrico, servopilotada, retorno por mola pneumático
  • Régua de conexão metálica
 
Terminais de válvulas > Periféricos elétricos
  • Conceito completo para estruturas descentralizadas de máquinas e instalações
  • 4 derivações (ramos) por interface CP
  • 10 metros de cabo por string (raio)
  • 4 módulos CP por string
  • 32 entradas e 32 saídas por string.
 
Motores e drivers > Driver > Driver para servomotores
Programa de produtos padrão
  • Tensão nominal: 230 V AC, 400 V AC
  • Corrente nominal: 2.5 ... 30 A
  • Potência nominal: 500 ... 18000 VA