Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Acionamentos elétricos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Auswahl neuer und neu designter Produkte innerhalb unseres Kernprogramms

Resultados: 2
Imprimir
Atuadores pneumáticos > Atuadores com guia > Miniguias
Programa de produtos padrão
  • Tamanho 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Comprimento de curso 10 ... 200 mm
  • Força 25 ... 589 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/ajustável
  • Guia com esferas recirculantes, guia esfera-gaiola (em tamanho 20, 25)
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuador compacto, de curso reduzido e haste antigiro
Novidade 11/2020
  • Diâmetro 6, 10 mm
  • Comprimentos de curso 5, 10 mm
  • Força 9,4 ... 47 N
  • De dupla ação
  • Sem amortecimento