Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Acionamentos elétricos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Connection technology for liquid media
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Products for IO Link

Resultados: 18
Imprimir
Pinças > Pinças pneumáticas > Pinças paralelas
  • Tamanho 16, 20, 25
  • Comprimento do curso 10 ... 16 mm por mordaça
  • Força 46 ... 462 N por mordaça
  • Tensão de trabalho nominal 24 V CC
 
Tecnologia de vácuo > Geradoras de vácuo
  • Manutenção preventiva
  • Geração e monitoramento de vácuo compactos em uma única unidade com display
  • Diâmetro nominal 0,45 ... 2,0 mm
  • Conexão
    • Conexão rápida QS6, QS8
  • Válvula solenoide vácuo liga/desliga
  • Válvula solenoide para pulso ejetor
  • Vacuostato integrado.
 
Válvulas > Válvulas proporcionais
  • Também disponível no terminal de válvulas MPA-S
  • Conexão G1/8, G1/4, G1/2
  • Vazão: 380 ... 7000 l/min.
  • Válvulas reguladoras de pressão proporcional de 3 vias
  • Escolha de 3 configurações de regulagem (rápido, universal, preciso)
  • Opção de display para visualização
 
Sensores > Sensores de posição
  • Faixas de detecção 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • 1 saída analógica 4 ... 20mA
  • 1 IO-Link®/saída de comutação programável
  • Conexão elétrica M8
  • Reprodutibilidade < 0,1 mm
 
Sensores > Sensores de fluxo
  • Função ECO com desligamento opcional do visor
  • Comunicação em série integrada através de IO-Link® 1.1
  • Faixa de medição da vazão
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Saída digital
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link®
  • Saída analógica
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
Sensores > Sensores de fluxo
  • Um conceito de instalação com tempos de montagem e desmontagem curtos, fácil de implementar em todas as situações de instalação. A cor vermelha muda no display como função do estado de comutação.
  • Faixas de medição de vazão
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • Saída de comutação: 2x NPN ou 2x PNP ou IO-Link, selecionável
  • Saída analógica
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
Sensores > Sensores de pressão e sensores de vácuo
  • Interface de comunicação IO-Link
  • Sensor de pressão
  • Sensor de vácuo
  • Faixa de medição de pressão -1 até 10 bar
  • Tensão 18 ... 30 V CC
  • Saída de comutação PNP / NPN reversível
  • Contato NF / contato NA reversível
 
Sensores > Sensores de pressão e sensores de vácuo
Programa de produtos padrão
  • Design compacto 30 x 30 mm
  • Display de alto contraste com luz de fundo azul
  • Faixa de medição de pressão -1 a 16 bar
  • Saída de comutação 2x PNP ou 2x NPN comutável
  • Saída elétrica 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexão pneumática G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, Conexão de encaixe 4 mm
  • Pressostato
  • Vacuostato
  • Projeto compacto 30x30 mm
 
Sensores > Sensores de pressão e sensores de vácuo
  • Indicador LCD azul-vermelho
  • Tipo de proteção IP65
  • Faixa de medição de pressão -1 a 16 bar
  • Tensão 20 ...30 V DC
  • Saída de comutação 2x PNP ou 2x NPN reversível
  • Saída elétrica 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexões pneumáticas G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, conexão rápida para tubos de 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Pressostato
  • Vacuostato
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
Programa de produtos padrão
  • Da série VG
  • Eficiência energética graças à operação reversa e redução de pressão determinada.
  • Vazão: 140 ... 1200 l/min
  • Largura 10, 14, 18 mm
  • Conexão M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Conector rápido 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensão 24 V DC
    Pressão -0.9 ... 10 bar
  • Grau de proteção IP40/IP67
  • Válvulas semi in-line e sub-base
  • Terminal metálico
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
Programa de produtos padrão
  • Base de conexão na tecnologia de polímero
  • Estrangulador fixo à prova de manipulação
  • Combinação de 3 tamanhos de válvulas, com ampliação passo a passo
  • Vazão 160 ... 870 l/min
  • Largura 10, 14 e 20 mm
  • Conector para tubos de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexão com nó de rede CTEU
  • Tipo de proteção IP65, IP67
  • Funções da válvula 5/2 vias, 5/3 vias, 2x3/2 vias, 2x2/2 vias, e funções especiais
 
Terminais de válvulas > Classic > Terminais de válvulas CPV, Compact Performance
  • Máxima densidade de potência
  • Leve e compacto
  • Largura 10 mm
  • Vazão 400 l/min.
 
Terminais de válvulas > Classic > Terminais de válvulas CPV, Compact Performance
  • Largura 14 mm
  • Vazão 800 l/min.
 
Terminais de válvulas > Classic > Terminais de válvulas CPV, Compact Performance
  • Largura 18 mm
  • Vazão 1600 l/min.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas para aplicações específicas
  • Opção com trava para mais segurança
  • Terminal de válvulas compactas servopilotadas
  • Extremamente compacto
  • Válvulas 2 x 3/2 vias
  • 1 ... 24 posições de válvulas
  • Largura das válvulas 12, 24 mm
  • Grau de proteção IP40
  • Vazão: 10 l/min
  • Conexão multipolo, IO-Link, I-Port
 
Terminais de válvulas > Classic
  • Leve e resistente à corrosão graças à tecnologia de polímeros
  • Principais funções das válvulas: válvulas de 5/2 vias e de 3/2 vias
  • Vazão 400 l/min
  • Largura 12 mm
  • Conexão para tubo de 4, 6 mm
  • Multipolo, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensão 24 VDC
  • Pressão 2,8 ... 8 bar
  • Tipo de proteção IP65
  • Válvula semi in-line
    • Acionamento elétrico, servopilotada, retorno por mola pneumático
  • Régua de conexão metálica
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
  • Componentes para integração de módulos descentralizados na plataforma de automação CPX
  • Ideal para criação de subsistemas
 
Tecnologia de comando > Controladores eletrônicos
  • Controlador compacto com processador de 400 MHz
  • Software de programação CoDeSys fornecido pela Festo
  • 12 entradas digitais
  • 8 saídas digitais
  • 2 contadores rápidos até 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, mestre CANopen, Ethernet 10/100Mbps e IO-Link, RS232, RS485/422 opcionais