Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Energy efficiency: Choosing the right components

Resultados: 3
Imprimir
Motores e drivers > Servomotores
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 40, 60, 80, 100
  • Torque 1,4 ... 30 Nm
  • Tensão 360 ... 565 V CC
  • Corrente nominal 0,7 ... 4,1 A
  • Cabo de motor adequado
  • Flange do motor adequado.
 
Motores e drivers > Servomotores
  • Tamanho 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Torque 1 ... 120 Nm
  • Tensão 360 ... 565 V CC
  • Corrente nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Cabo otimizado do motor
  • Flange otimizado do motor.
 
Motores e drivers > Motores de passo
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 28, 42, 57, 87
  • Torque de retenção 0,09 ... 8,6 Nm
  • Tensão 24 ... 72 V CC
  • Corrente nominal 1,4 ... 9,5 A
  • Cabo de motor apropriado
  • Flange do motor apropriado.