Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Energy efficiency: Reducing weight

Resultados: 1
Imprimir
Sistemas de manipulação > Sistemas cinemáticos paralelos
  • Tamanhos: 45, 70, 95, 120
  • Diâmetro de espaço de trabalho: 450 ... 1200 mm
  • Carga nominal: máx. 5 kg
  • Precisão de repetição: ± 0.1 mm
  • Velocidade máx.: 7 m/s
  • Aceleração máx.: 110 m/s²