Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Unidades combinadas da série MS da linha básica

Resultados: 16
Imprimir
Tratamento do ar comprimido > Filtro regulador > Série MS > MS-LFR
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
  • Vazão 850 ... 1900 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Reguladores de pressão > Série MS > Reguladores de pressão MS-LR
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
  • Vazão 1000 ... 2100 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva > Série MS > Válvula de fechamento com acionamento elétrico MS-EE
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
  • Vazão 1000 ... 2000 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva > Série MS > Válvula de fechamento com acionamento manual MS-EM
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
  • Vazão 1200 ... 2200 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva > Série MS > Válvula de alimentação progressiva com acionamento pneumático MS-DL
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
  • Vazão 1000 ... 2000 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Filtro regulador > Série MS > MS-LFR
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 2200 ... 7200 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Reguladores de pressão > Série MS > Reguladores de pressão MS-LR
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 2200 ... 7500 l/min
 
Tratamento do ar comprimido > Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva > Série MS > Válvula de fechamento com acionamento elétrico MS-EE
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 2600 ... 7000 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva > Série MS > Válvula de fechamento com acionamento manual MS-EM
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 3000 ... 8700 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva > Série MS > Válvulas de alimentação progressiva e de escape rápido MS-SV
Programa de produtos padrão
  • Até nível de performance e, categoria 4
  • Tamanho 6
  • Conector G1/2, também disponível com rosca NPT
  • Pressão 3,5 ... 10 bar
  • Vazão 4300 l/min
  • Tensão 24 V CC
  • Acionamento
  • Com acionamento elétrico
  • Manômetro em bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vias, normalmente fechada
  • Silenciador
  • Sentido do fluxo
    • Da esquerda para direita
    • Da direita para esquerda.
 
Tratamento do ar comprimido > Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva > Série MS > Válvula de alimentação progressiva com acionamento pneumático MS-DL
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 2800 ... 6450 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Filtro regulador > Série MS > MS-LFR
  • Conexão G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Vazão 3600 ... 21500 l/min
 
Tratamento do ar comprimido > Reguladores de pressão > Série MS > Reguladores de pressão MS-LR
  • Conexão G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Vazão 5000 ... 26500 l/min
 
Tratamento do ar comprimido > Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva > Série MS > Válvula de fechamento com acionamento manual MS-EM
  • Conexão G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Vazão 8000 ... 18000 l/min
 
Tratamento do ar comprimido > Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva > Série MS > Válvula de fechamento com acionamento elétrico MS-EE
  • Conexão G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Vazão 8000 ... 18000 l/min
 
Tratamento do ar comprimido > Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva > Série MS > Válvulas de alimentação progressiva e de escape rápido MS-SV
  • Tamanho 9
  • Conexão G3/4, G1 também disponível com rosca NPT
  • Pressão 3,5 ... 16 bar
  • Vazão 16000 l/min
  • Tensão 24 V CC, 110 V CA, 230 V CA
  • Acionamento
  • Com acionamento elétrico
  • Manômetro com indicação em bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vias, normalmente fechada
  • Silenciador