Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Energy efficiency: Switching off energy

Resultados: 3
Imprimir
Tratamento do ar comprimido > Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva > Série MS > Válvula de fechamento com acionamento elétrico MS-EE
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 2600 ... 7000 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Classic
  • Acionamento elétrico
  • Tamanhos MINI, MIDI, MAXI
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponível também com rosca NPT
  • Pressão 2,5 ... 16 bar
  • Vazão 1000 ... 65000 l/min
  • Tensão 24 V CC, 110, 230 V CA
  • Válvula de 3/2 vias, normalmente fechada
 
Válvulas > Válvulas de retenção > Válvulas de esfera e válvulas de fechamento
  • Conexão G 1/4...G1 1/2
  • Engate rápido 4, 6 mm
  • Vazão 148 ... 84 000 l/min
  • Válvula de abertura e fechamento.