Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Energy efficiency: Using air-saving circuits

Resultados: 2
Imprimir
Tecnologia de vácuo > Geradoras de vácuo
  • Manutenção preventiva
  • Geração e monitoramento de vácuo compactos em uma única unidade com display
  • Diâmetro nominal 0,45 ... 2,0 mm
  • Conexão
    • Conexão rápida QS6, QS8
  • Válvula solenoide vácuo liga/desliga
  • Válvula solenoide para pulso ejetor
  • Vacuostato integrado.
 
Tecnologia de vácuo > Classic
  • Geração e monitoramento de vácuo compactos em uma única unidade
  • Diâmetro nominal 0,45 ... 3,0 mm
  • Conexão M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Válvula solenóide, liga/desliga vácuo
  • Válvula solenóide, pulso expulsor
  • Silenciador integrado
  • Filtro integrado com indicador de saturação de impurezas.