Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Process valves and process valve automation

Resultados: 7
Imprimir
Automação de processos > Atuadores > Atuadores rotativos
  • Tamanho 8 ... 8000
  • Torque 7 ... 8000 Nm
  • Ângulo de rotação 0 ... 90°
  • Interface conforme ISO 5211
  • Diagrama de conexões Namur para válvulas solenoides/indicadores de posição conforme VDI/VDE 3845
 
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais normalizadas
Programa de produtos padrão
  • Todas as bobinas solenoides podem ser utilizadas em um tubo do induzido
  • Conexão: G¼, NPT¼
  • Vazão: 900 ... 1000 l/min
  • Tensão: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Esquema de conexões NAMUR conforme VDE/VDI 3845
  • Acionamento por solenoide, pilotado
  • Retorno por mola mecânica
  • Diversos sistemas solenoide Ex, IEC Ex, FM EX
  • Passível de conversão de função 5/2 vias para 3/2 vias
 
Automação de processos > Válvulas de comando
  • Conexão: G¼, G¼, NPT¼ e Namur
  • Tensão: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Proteção contra explosão: EX me e EX d, ATEX
  • Robusta e resistente à corrosão graças à superfície revestida com ematal
  • SIL Certificado para aplicações ESD.
 
Automação de processos > Válvulas de comando
  • Comutação interna / externa do servopiloto através da válvula alternadora integrada
  • Função da válvula 3/2 vias, 5/2 vias simples e duplo solenoide
  • Conexão G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 e Namur
  • Tensão 24, 110, 230 V CC, CU
  • Proteção contra explosão EX me e EX ia, ATEX
  • Robusta e com superfície revestida com esmalte com proteção anticorrosiva
 
Automação de processos
Programa de produtos padrão
  • Indicadores de posição final digitais e analógicos com indicadores ópticos para atuadores rotativos para uso em ambientes padrão e em atmosferas explosivas.
 
Automação de processos > Posicionadores
Programa de produtos padrão
  • Posicionador para atuadores giratórios de dupla ação para controlar válvulas de fechamento ou válvulas de esfera em na automação de processos
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
Programa de produtos padrão
  • Tecnologia proporcional
  • Prático diagnóstico integrado graças à interligação serial
  • com até 8 zonas de tensão
  • Controle via Fieldbus ou bloco de comando
  • máx. 64 posições de válvulas / máx. 128 bobinas eletromagnéticas
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Prático sistema de diagnósticos integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva.