Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultados: 19
Imprimir
Automação de processos > Válvulas de comando
Programa de produtos padrão
  • Todas as bobinas solenoides podem ser utilizadas em um tubo do induzido
  • Conexão: G¼, NPT¼
  • Vazão: 900 ... 1000 l/min
  • Tensão: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Esquema de conexões NAMUR conforme VDE/VDI 3845
  • Acionamento por solenoide, pilotado
  • Retorno por mola mecânica
  • Diversos sistemas solenoide Ex, IEC Ex, FM EX
  • Passível de conversão de função 5/2 vias para 3/2 vias
 
Automação de processos > Válvulas de comando
  • Comutação interna / externa do servopiloto através da válvula alternadora integrada
  • Função da válvula 3/2 vias, 5/2 vias simples e duplo solenoide
  • Conexão G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 e Namur
  • Tensão 24, 110, 230 V CC, CU
  • Proteção contra explosão EX me e EX ia, ATEX
  • Robusta e com superfície revestida com esmalte com proteção anticorrosiva
 
Automação de processos > Válvulas de comando
  • Conexão: G¼, G¼, NPT¼ e Namur
  • Tensão: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Proteção contra explosão: EX me e EX d, ATEX
  • Robusta e resistente à corrosão graças à superfície revestida com ematal
  • SIL Certificado para aplicações ESD.
 
Automação de processos
Programa de produtos padrão
  • Indicadores de posição final digitais e analógicos com indicadores ópticos para atuadores rotativos para uso em ambientes padrão e em atmosferas explosivas.
 
Automação de processos > Posicionadores
Programa de produtos padrão
  • Posicionador para atuadores giratórios de dupla ação para controlar válvulas de fechamento ou válvulas de esfera em na automação de processos
 
Automação de processos
  • Atuadores lineares pneumáticos para abertura/fechamento e aplicações de controle com posicionador integrado. Adequados para válvulas de processo lineares como válvulas guilhotina, comportas e válvulas tipo mangote.
 
Automação de processos
Programa de produtos padrão
  • Atuadores rotativos pneumáticos conforme princípio de cremalheira e pinhão ou Scotch-Yoke de alumínio ou aço inoxidável, para automação de válvulas borboleta e válvulas de esfera.
 
Automação de processos
Programa de produtos padrão
  • Válvulas de esfera de latão e aço inoxidável como componentes individuais ou já montadas com um atuador pneumático.
 
Automação de processos > Tecnologia de controle e I/O remotos > I/O remotas e periféricos elétricos
Programa de produtos padrão
  • Versões de instalação
    • Stand-alone como I/O remotas
    • Com terminal de válvulas VTSA-F
    • Com terminal de válvulas VTSA
    • Com terminal de válvulas MPA-L
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entrada/saída
    • Digitais
    • Analógicos
  • Controlador CODESYS opcional
 
Automação de processos > Tecnologia de controle e I/O remotos > I/O remotas e periféricos elétricos
  • Modo operacional
    • Stand-alone
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Protocolos de rede
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Módulos de entrada e saída
    • Intrinsicamente seguros
    • EExi Namur e Non Ex Namur
  • Conexões elétricas alternativas
    • M12 (IP65)
    • Régua de fixação (IP54)
 
Automação de processos > Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
  • Largura 10, 14, 18 mm
  • Vazão 400, 800 e 1.600 l/min
  • Diversas funções de válvula e funções adicionais
  • Conexão com o terminal modular elétrico CPX através da interface CP.
 
Automação de processos > Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas CPV, Compact Performance
  • Largura 10 mm
  • Vazão 400 l/min
  • Versão intrinsicamente segura conforme categoria 2 da Diretriz ATEX. (zona 1)
 
Automação de processos > Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
Programa de produtos padrão
  • Vazão 360 ... 700 l/min
  • Largura 10, 20 mm
  • Flexibilidade: alimentação de ar flexível, zonas de pressão variáveis, alimentação adicional em qualquer posição
  • Acionamento das válvulas em série - até 64 posições de válvulas ou 128 bobinas
  • Aberto para PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Faixa de pressão -0,9 ... 10 bar
  • Tipo de proteção IP65
  • I/Os elétricas, interfaces CPI, AS-i e conexões de Fieldbus através do terminal modular elétrico CPX.
 
Automação de processos > Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
Programa de produtos padrão
  • Vazão 160 ... 870 l/min
  • Largura 10, 14 e 20 mm
  • Conector para tubos de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexão com nó de rede CTEU
  • Tipo de proteção IP65, IP67
  • Funções da válvula 5/2 vias, 5/3 vias, 2x3/2 vias, 2x2/2 vias, e funções especiais
 
Automação de processos > Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas
Programa de produtos padrão
  • Vazão 400 …3200 l/min
  • Largura 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 válvulas
  • Conexão multipolo
  • Conexão Fieldbus
  • Conexão interface AS-i
  • Diagnóstico orientado por canais.
 
Automação de processos > Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
Programa de produtos padrão
  • Vazão 700 ...1400 l/min
  • Largura 18, 26 mm
  • 2 ... 32 válvulas
  • Interface multipolo
  • Interface Fieldbus
  • Diagnóstico orientado por canais.
  • Tipo de proteção IP65, NEMA 4
 
Automação de processos > Tratamento do ar comprimido
Programa de produtos padrão
  • Unidades combinadas para tratamento de ar comprimido, composta de diferentes combinações de unidades em duas séries.
 
Automação de processos > Tecnologia de conexão pneumática
Programa de produtos padrão
  • Tubos para os mais diversos ambientes de trabalho: também em versões aprovadas para uso na indústria alimentícia, resistentes a faíscas e centelhas, isentas de LABS ou resistentes a produtos químicos.
 
Automação de processos > Tecnologia de conexão pneumática
Programa de produtos padrão
  • Conector para tubulação (conexão roscada) e elementos conectores com conexões rápidas ou conexões com espigão para a tubulação.
  • São formatos típicos para conexões rápidas e engates rápidas:
  • reto, em L, em T em X, em Y
  • Também estão inclusos acessórios especiais, como tampões.