Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Integrierbare Sensoren MS-Reihe

Resultados: 3
Imprimir
Sensores > Sensores de fluxo
  • Display com LED extremamente luminoso para visualização otimizada
  • Compatível e integrável às unidades de tratamento de ar da série MS6
  • Faixas de medição de vazão:
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 1,000 l/min
    • 150 ... 15,000 l/min
  • Saída de comutação
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Saída analógica
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Tratamento do ar comprimido > Distribuidores de ar comprimido > Série MS > Módulo de distribuição MS-FRM
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 3200 ... 14700 l/min.
 
Tratamento do ar comprimido > Filtros > Série MS > Filtros finos e microfiltros MS-LFM
  • Grau de filtragem 0,01 µm, 1 µm
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 140 ... 3000 l/min