Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Energy efficiency: Reducing tube lengths

Resultados: 3
Imprimir
Tecnologia de vácuo > Geradoras de vácuo
  • Diâmetro nominal 0,7 ... 1,4 mm
  • Conexão M7, G 1/8, G 1/4
  • Válvula solenóide, liga/desliga vácuo
  • Válvula solenóide, pulso ejetor.
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Válvulas > Conjuntos de válvulas conforme a norma
  • Conexão G1/8, tamanho ISO 18mm (02); G1/4, tamanho ISO 26mm (01), tamanho ISO 42mm (1), tamanho ISO 52mm (2)
  • Vazão 500 ... 2900 l/min
  • Tensão 24 V CC, 110 V CA
  • Válvula sub-base
    • Acionamento elétrico, servopilotada
  • Blocos manifold
  • Placas intermediárias do regulador de pressão.
  • Placas reguladoras de fluxo
  • Placas de bloqueio vertical
  • Placas de alimentação vertical
  • Placas de conexão angular
  • Bases de conexão individual.
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Válvulas > Conjuntos de válvulas universais
  • Largura 12 mm
  • Vazão 400 l/min
  • Conexão 4, 6 mm
  • Tensão 24 VCC
  • Pressão 2,8 ... 8 bar
  • Grau de proteção IP65
  • Válvulas semi in-line
    • Com acionamento elétrico, servopilotada, retorno por mola pneumática.