Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Pinças
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

VSNC

Resultados: 1
Imprimir
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais normalizadas
Programa de produtos padrão
  • Todas as bobinas solenoides podem ser utilizadas em um tubo do induzido
  • Conexão: G¼, NPT¼
  • Vazão: 900 ... 1000 l/min
  • Tensão: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Esquema de conexões NAMUR conforme VDE/VDI 3845
  • Acionamento por solenoide, pilotado
  • Retorno por mola mecânica
  • Diversos sistemas solenoide Ex, IEC Ex, FM EX
  • Passível de conversão de função 5/2 vias para 3/2 vias