Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Produtos para a indústria têxtil

Resultados: 12
Imprimir
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais universais
Programa de produtos padrão
  • Da série VG
  • Conexão M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector rápido 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Vazão 90 ... 1380 l/min
  • Faixa de pressão -0.9 ... 10 bar
  • Faixa de temperatura −5 ... +60°C
  • Tensão 5, 12 24 V DC
  • Válvulas in-line, válvulas semi in-line, válvulas sub-base
  • Acionamento elétrico, servopilotada
  • Retorno por mola pneumática e mecânica
 
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais universais
Programa de produtos padrão
  • Série de válvulas robustas, fáceis de operar
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais
Programa de produtos padrão
  • Da série VG
  • Eficiência energética graças à operação reversa e redução de pressão determinada.
  • Vazão: 140 ... 1200 l/min
  • Largura 10, 14, 18 mm
  • Conexão M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Conector rápido 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensão 24 V DC
    Pressão -0.9 ... 10 bar
  • Grau de proteção IP40/IP67
  • Válvulas semi in-line e sub-base
  • Terminal metálico
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuadores normalizados > Atuadores compactos conforme ISO 21287
Programa de produtos padrão
  • Mais variantes do que na versão padrão
  • Diâmetro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Comprimento de curso 1 ... 500 mm
  • Força 51 ... 7 363 N
  • Dupla ação
  • Amortecimento fixo/autoajustável
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuadores normalizados > Atuador normalizado conforme ISO 15552
Programa de produtos padrão
  • O atuador universal
  • Perfil normalizado com duas ranhuras para sensor
  • Diversas versões
  • Diâmetro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Comprimento de curso 1 ... 2800 mm
  • Força 483 ... 7363 N
  • Dupla ação
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/ajustável/autoajustável
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com haste > Atuadores convencionais
Programa de produtos padrão
  • Amortecimento autoajustável nas posições finais de curso
  • Diâmetros 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (normalizados)
  • Diâmetros 32, 40, 50, 63 mm
  • Comprimento de curso 1 ... 500 mm
  • Força 19 ... 1870 N
  • Dupla ação
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/ajustável/autoajustável
  • Flange de fixação
 
Tratamento do ar comprimido > Unidades combinadas
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 4, 6, 9
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, também disponível com rosca NPT
  • Pressão 0.3 ... 12 bar
  • Vazão: 550 ... 14000 l/min
  • Manômetro com bar, psi, Mpa
  • Grau de filtragem 0.01 ... 40 µm
  • Dreno
    • Manual
    • Semi-automático
    • Totalmente automático
  • Copo de plástico com proteção
  • Copo de metal
  • Direção do fluxo
    • Da esquerda para a direita
    • Da direita para a esquerda
  • Lubrificante proporcional
 
Tecnologia de conexão pneumática > Tubos flexíveis > Tubos com diâmetro externo calibrado
Programa de produtos padrão
  • Alto grau de resistência a hidrólise e atóxico
  • Uso aprovado na indústria alimentícia
  • Diâmetro externo 2 ... 16 mm
  • Diâmetro interno 2,1 ... 11 mm
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
    • Água
 
Tecnologia de conexão pneumática > Conexões > Conexões rápidas
Programa de produtos padrão
  • Conexão R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Para diâmetro externo do tubo de 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Conexão roscada
    • rosca G com anel de vedação
    • rosca R com revestimento de PTFE

    Apropriado para vácuo
    Conexões rápidas
    Conectores rápidos
  • União de tubos passa-muro
  • Tampões para fechamento de tubos
  • Conectores rápidos com luvas de encaixe
  • Plugues de vedação
  • Distribuidores múltiplos
  • Conexões rápidas passa muro
 
Válvulas > Válvulas de processo com acionamento pneumático e mecânico
Programa de produtos padrão
  • Conexão 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Rosca G ou rosca NPT
  • Faixa de pressão 0 ... 40 bar
  • Função da válvula 2/2 NF
  • Permite também o uso com meios levemente contaminados
  • Permite também uso em aplicações com vapor
  • Alimentação direta do servopiloto.
 
Automação de processos
  • Butterfly valves for versatile use in various industry sectors.
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores tipo fole e atuadores de membrana > Músculo pneumático
  • Tamanhos 5, 10, 20, 40 mm
  • Comprimento nominal 30 ... 9000 mm
  • Força do pistão 140 ... 6000 N
  • Cabeçote recravado