união rápida em T
QST-6

Código da peça: 153129

 Linha de produtos básicos 


 
 
 

Condições gerais de operação
Ficha técnica

 
Ficha técnica  
 
 
Característica Valor
Data de envio  Visualizar
Dimensões Padrão
Diâmetro nominal 4,8 mm
Posição de instalação Nos dois lados
Design Forma de T
Tamanho da embalagem 10
Princípio construtivo Princípio push-pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura -0,095 ... 0,6 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional -0,95 ... 6 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura -13,775 ... 87 psi
Pressão operacional dependente da temperatura -0,095 ... 1,4 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura -0,95 ... 14 bar
Pressão operacional dependente da temperatura -13,775 ... 203 psi
Classificação marítima ver certificado
Meio operacional Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Água conforme declaração do fabricante em www.festo.com
Observação sobre meio operacional e do piloto Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK 1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente -10 ... 80 °C
Peso do produto 11 g
Número de saídas 2
Número de conexões de alimentação 1
Conexão pneumática 1 para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Conexão pneumática 2 para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Cor do anel de soltura azul
Observações sobre material Conforme RoHS
Material do corpo PBT
Material do anel de desengate POM
Material das vedações da tubulação NBR
Material da garra de retenção do tubo Aço alta liga, inoxidável