Característica |
Valor |
Data de envio |
Visualizar |
Dimensões | Padrão |
Diâmetro nominal | 4,3 mm |
Posição de instalação | Nos dois lados |
Design | Em forma de Y |
Tamanho da embalagem | 10 |
Princípio construtivo | Princípio push-pull |
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0,095 ... 0,6 MPa |
Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 6 bar |
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -13,775 ... 87 psi |
Pressão operacional dependente da temperatura | -0,095 ... 1,4 MPa |
Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 14 bar |
Pressão operacional dependente da temperatura | -13,775 ... 203 psi |
Classificação marítima | ver certificado |
Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme declaração do fabricante em www.festo.com |
Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
Peso do produto | 11 g |
Número de saídas | 2 |
Número de conexões de alimentação | 1 |
Conexão pneumática 1 | para tubos com diâmetro externo de 6 mm |
Conexão pneumática 2 | para tubos com diâmetro externo de 6 mm |
Cor do anel de soltura | azul |
Observações sobre material | Conforme RoHS |
Material do corpo | PBT |
Material do anel de desengate | POM |
Material das vedações da tubulação | NBR |
Material da garra de retenção do tubo | Aço alta liga, inoxidável |