Produtos
Atuadores pneumáticos
Cilindros de parada e separadores de alimentação
Atuadores de parada DFSP
Atuador de parada DFST
Atuador de parada STAF
Separador de alimentação HPVS
Separador de alimentação HPV
 

Cilindros de parada e separadores de alimentação

  Imprimir  
  • O atuador de parada para todas as aplicações
  • Diâmetros 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • Comprimento de curso 5 ... 30 mm
  • Força de impacto admissível na haste em avanço 880 ... 6280 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo.
  • Versões: munhão, rolete, antigiro
 
  • Diâmetro 50, 63, 80 mm
  • Comprimento de curso 30 ... 40 mm
  • Força de impacto admissível na haste avançada 3000 ... 6000 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo
  • Gatilho
 
  • Diâmetro 32 e 80 mm
  • Comprimento de curso 20 ... 40 mm
  • Força de impacto admissível na haste avançada 480 ... 14600 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo
 
  • Diâmetro 10, 14, 22 mm
  • Comprimento de curso 10 ... 60 mm
  • Força 45 ... 225 N
  • Versão com um came
  • Detecção de posição.
 
  • Diâmetro 10, 14, 22 mm
  • Comprimento de curso 10 ... 60 mm
  • Força 45 ... 225 N
  • Versão com 2 cames
  • Detecção de posição.