Produtos
Atuadores pneumáticos
Atuadores elétricos para automação de processos
Atuadores lineares para automação de processos
Atuador linear com sistema de medição DFPI
Atuadores lineares Copac DLP
 

Atuadores lineares para automação de processos

  Imprimir  
  • Diâmetro 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Comprimento do curso 40 ... 990 mm
  • Força 4712 ... 48255 N
  • Encoder integrado
  • Opcionalmente com posicionador e bloco de válvulas integrados
  • Haste com rosca externa
  • Com base na norma ISO 3358 ou ISO 15552
 
  • Diâmetro 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Comprimento do curso 40 ... 600 mm
  • Força 2800 ... 48000 N
  • Detecção de posição
  • Guia do ar integrada
  • Haste com rosca externa
  • Diagrama de conexão NAMUR para válvulas solenoides VDI/VDE 3845
  • Conexão para válvulas conforme norma DIN 3358.