Produtos
Eixos eletromecânicos
Atuadores lineares e guias
Unidades de eixo de fuso ELGS-BR
Unidades de eixo dentado ELGS-TB
Mini unidade de carrinho EGSS
Eixos de correia dentada ELGE-TB
Eixo elétrico EPCC
Eixo cantilever ELCC
Atuador elétrico EPCO
Atuador elétrico ESBF
Eixo eletromecânico de fuso EGC-BS
Eixo eletromecânico de correia dentada EGC-TB
Eixo eletromecânico com correia dentada ELGA-TB-KF
Eixo eletromecânico de correia dentada ELGA-TB-RF
Eixos de fuso ELGC-BS
Eixos de correia dentada ELGC-TB
Miniguias EGSC
Eixo eletromecânico de fuso EGC-HD-BS
Atuador eletromecânico de correia dentada EGC-HD-TB
Miniguia EGSL
Eixo eletromecânico de fuso EGSK
Eixos de fuso ELGA-BS-KF
Eixo eletromecânico de correia dentada ELGA-TB-G
Atuador eletromecânico de correia dentada ELGG
Eixo eletromecânico de correia dentada ELGR
Sistemas de eixo único YXCS
 

Atuadores lineares e guias

  Imprimir  
Novidade 11/2019
  • Alternativa elétrica para as tarefas mais simples de movimento e posicionamento entre duas posições finais mecânicas.
  • Tamanho 32, 45, 60
  • Comprimento do curso 100 ... 800 mm
  • Força 40 ... 200 N
 
Novidade 11/2019
  • Alternativa elétrica para as tarefas mais simples de movimento e posicionamento entre duas posições finais mecânicas.
  • Tamanho 45, 60
  • Comprimento de curso 200 ... 2000 mm
  • Força 65 ... 75 N
 
Novidade 11/2019
  • Alternativa elétrica para as tarefas mais simples de movimento e posicionamento entre duas posições finais mecânicas.
  • Tamanho 32, 45, 60
  • Comprimento do curso 25 ... 200 mm
  • Força 60 ... 250 N
 
Novidade 11/2019
  • Alternativa elétrica para as tarefas mais simples de movimento e posicionamento entre duas posições finais mecânicas.
  • Tamanho 35
  • Comprimento do curso 50 ... 800 mm
  • Força 50 N
 
Novidade 11/2019
  • Atuador linear mecânico com haste
  • Tamanho 25, 32, 45, 60
  • Comprimento do curso 25 ... 250 mm
  • Força 75 ... 1000 N
 
  • Otimizado para aplicações verticais
    • Alta rigidez devido ao princípio de construção inovador
  • Tamanho 60, 70, 90, 110
  • Comprimento de curso máx. 2000 mm
  • Força 300 ... 2500 N
  • Guia com esferas recirculantes
 
Programa de produtos padrão
  • Sistema mecânico com motor fixo integrado
  • Tamanho: 16, 25, 40
  • Comprimento do curso: 50 ... 400 mm
  • Força: 50 ... 650 N
  • Fuso com esferas recirculantes com haste não giratória
 
Programa de produtos padrão
  • Forças de avanço de até 17 kN
  • Tamanhos 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Curso 30 ... 1500 mm
  • Força: 600 ... 17000 N
  • O motor pode ser montado utilizando-se o conjunto axial ou conjunto paralelo
  • Atuador linear com esferas recirculantes em Clean Design
 
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 70, 80, 120, 185
  • Curso 50 ... 3000 mm
  • Força 300 ... 3000 N.
 
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 50, 70, 80, 120, 185
  • Curso 50 ... 8500 mm
  • Força 50 ... 2500 N.
 
Programa de produtos padrão
  • Altas forças de avanço
  • Tamanhos 70, 80, 120, 150
  • Curso máx. 8500 mm
  • Força 350 ... 2000 N
  • Guia de esferas recirculantes integrada
 
Programa de produtos padrão
  • Grandes velocidades de até 10 m/s
  • Grandes torques e forças laterais
  • Tamanho: 70, 80, 120
  • Curso máx.: 7400 mm
  • Força 350 ... 1300 N
  • Guia com buchas de fricção integrada
 
Programa de produtos padrão
  • Tamanho 32, 45, 60, 80
  • Curso máximo 1000 mm
  • Força 110 ... 780 N
  • Guia de esferas recirculantes integrada
 
Programa de produtos padrão
  • Tamanho 45, 60, 80
  • Curso máx.: 2000 mm
  • Força 75 ... 250 N
  • Guia de esferas recirculantes integrada
 
  • Tamanho 25, 32, 45, 60
  • Curso 25 ... 200 mm
  • Guia de esferas recirculantes integrada
 
  • Para cargas transversais máximas de até 900 Nm
  • Tamanhos 125, 160, 220
  • Curso 50 .. 2400 mm
  • Força 300 ... 1300 N.
 
  • Para cargas transversais máximas de até 900 Nm
  • Tamanhos 125, 160, 220
  • Curso 50 .. 5000 mm
  • Força 450 ... 1800 N.
 
  • Tamanhos 35, 45, 55, 75
  • Comprimento de curso 50 ... 300 mm
 
  • Tamanhos 15, 20, 26, 33, 46
  • Comprimento de curso 25 ... 840 mm
  • Força 19 ... 392 N
  • Guia de esferas recirculantes e fuso com esferas recirculantes
 
  • Guia interna e fuso com esferas recirculantes
  • para altas exigências em termos de força de avanço e precisão
  • Tamanhos 70, 80, 120, 150
  • Curso máx. 3000 mm
  • Força 300 ... 3000 N
  • Guia de esferas recirculantes integrada.
 
  • Tamanhos 70, 80, 120
  • Curso máx. 8500 mm
  • Força 350 ... 1300 N
  • Guia com buchas de fricção integradas
 
  • Duas guias movem-se em sincronia em sentidos opostos
  • Tamanhos 35, 45, 55
  • Curso 50 .. 1500 mm
  • Força: 50 ... 350 N
  • Guia de esferas recirculantes ou guia com buchas de fricção.
 
  • Tamanhos 35, 45, 55
  • Curso 50 .. 1500 mm
  • Força: 50 ... 350 N
  • Guia de esferas recirculantes ou guia com buchas de fricção.
 
  • Cursos: máx. 3000 mm
  • Módulos: elétricos
  • Carga útil: depende da dinâmica exigida