Produtos
Válvulas
Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático
Válvulas direcionais para aplicações específicas
Bloco de controle VOFA
Válvula básica VOFD
Válvula solenoide VOFC
Válvulas solenóides VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Válvula CDVI
Válvula de comutação rápida MHJ
Temporizador
 

Válvulas direcionais para aplicações específicas

  Imprimir  
  • Componente de segurança conforme Diretriz EU 2006/42/EG (Máquinas)
  • Pode ser integrado no terminal de válvulas VTSA
  • Pode ser utilizado como uma válvula de segurança em prensa conforme EN692
  • Válvula de alimentação progressiva
  • Válvula direcional de 5/2 vias com detecção da posição de comutação, redundante
  • Vazão 1100 l/min
  • Tensão 24 V CC.
 
  • Conexão: G¼, G¼, NPT¼ e Namur
  • Tensão: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Proteção contra explosão: EX me e EX d, ATEX
  • Robusta e resistente à corrosão graças à superfície revestida com ematal
  • SIL Certificado para aplicações ESD.
 
  • Comutação interna / externa do servopiloto através da válvula alternadora integrada
  • Função da válvula 3/2 vias, 5/2 vias simples e duplo solenoide
  • Conexão G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 e Namur
  • Tensão 24, 110, 230 V CC, CU
  • Proteção contra explosão EX me e EX ia, ATEX
  • Robusta e com superfície revestida com esmalte com proteção anticorrosiva
 
  • Design compacto
  • Conexão M5
  • Conexão rápida 3, 4, 6 mm
  • Vazão 180 ... 200 l/min
  • Tensão 5, 12, 24 V c.c.
  • Válvula in-line
  • Acionamento elétrico
  • Bases de conexão.
 
  • Tempos de comutação curtos
  • Utilizado como válvula servopilotada
  • Conexão M3
  • Vazão 10 ... 30 l/min
  • Tensão 5, 12, 24 V CC
  • Válvula semi in-line
  • Válvula sub-base
  • Acionamento elétrico direto
  • Bases de conexão
  • Blocos manifold.
 
  • Válvula de comutação rápida para altas vazões
  • Conexão M7; QS4
  • Vazão 100 l/min
  • Tensão 24 V CC
  • Válvula semi in-line
  • Válvula sub-base
  • Acionamento elétrico, acionamento direto
  • Base de conexão
  • Bloco manifold.
 
  • Válvula individual para Clean Design
  • Pode ser utilizada em áreas em contato com alimentos (conforme norma EN 1672-2)
  • Conexão G1/8
  • Engate rápido 6 mm
  • Vazão 300 ... 650 l/min
  • Tensão 24 V c.c.
  • Válvula sub-base
    • Com acionamento elétrico, servopilotada, retorno por mola pneumático
    • Conexão através do terminal do cabo
    • Indicador do status do sinal com LED
  • Placas de conexão
  • Sub-bases do manifold.
 
  • Vida útil > 2 bilhões de ciclos de comutação
  • Frequência de comutação até 1000 Hz
  • Ótima capacidade de reprodução
  • Uso: separação rápida com função de jato de ar
  • Válvulas direcionais de 2/2 vias
  • Vazão 50 ... 100 l/min
  • Bases de conexão
 
  • Conexão Pk 3
  • Vazão 50 ... 105 l/min.