Produtos
Tecnologia de vácuo
Geradoras de vácuo
Geradores de vácuo OVEL
Geradora de vácuo OVEM, métrico
Geradoras de vácuo VN, pneumática
Geradoras de vácuo VN, eletropneumática
Geradora de vácuo para terminal de válvulas CPV
Cartuchos para geradoras de vácuo VN
 

Geradoras de vácuo

  Imprimir  
  • Montagem sobre terminal de alimentação com no máx. 8 posições
  • Tamanho nominal 0,45 ... 0,95 mm
  • Conexão
    • conector rápido QS3, QS4, QS6
  • Válvula solenoide de vácuo ON/OFF
  • Opcional com pulso ejetor
  • Sensor de vácuo integrado
 
  • Manutenção preventiva
  • Geração e monitoramento de vácuo compactos em uma única unidade com display
  • Diâmetro nominal 0,45 ... 2,0 mm
  • Conexão
    • Conexão rápida QS6, QS8
  • Válvula solenoide vácuo liga/desliga
  • Válvula solenoide para pulso ejetor
  • Vacuostato integrado.
 
Programa de produtos padrão
  • Geradora de vácuo compacta para geração de vácuo descentralizada e isenta de manutenção
  • Diâmetro nominal 0,45 ... 3 mm
  • Conexão
    • Conexão rápida QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Rosca M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Espigão 4, 6 mm
  • Padrão
    • Conexão de ar comprimido e de vácuo deslocada em 90°
  • Em linha
    • Conexão de ar comprimido e de vácuo em linha
  • Pulso ejetor de acionamento pneumático.
 
Programa de produtos padrão
  • Geradora de vácuo compacta para geração de vácuo descentralizada e isenta de manutenção com mais versões
  • Diâmetro nominal 0,45 ... 3 mm
  • Conexão
    • Conexão rápida QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Rosca M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Padrão
    • Conexão de ar comprimido e de vácuo deslocada a 90°
  • Em linha
    • Conexão de ar comprimido e de vácuo em linha
  • Válvula solenóide, vácuo liga/desliga
  • Vacuostado integrado.
 
  • Diâmetro nominal 0,7 ... 1,4 mm
  • Conexão M7, G 1/8, G 1/4
  • Válvula solenóide, liga/desliga vácuo
  • Válvula solenóide, pulso ejetor.
 
  • Função básica de geração de vácuo para corpos fabricados por clientes
  • Diâmetro nominal 0,45 ... 3 mm
  • Padrão
    • Conexão de vácuo a 90° em relação à conexão de alimentação.