Produtos
Sensores
Sensores de posição
Sensor de posição SDAS
Sensores de posição SRBS
Transmissores de posição SDAT
Transmissores de posição SMAT
Sensores de posição SMH
Sistemas digitais de medição MME-MTS-TLF
Sistemas analógicos de medição MLO-POT-TLF
Sistemas analógicos de medição MLO-POT-LWG
 
Sensores >   

Sensores de posição

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Novidade 11/2018
  • IO-Link®/saída de comutação programável
  • Faixa de detecção 40 mm
  • Conexão elétrica cabo de 30cm com M8, 2,5m Cabo com extremidade aberta
 
Programa de produtos padrão
  • Para atuadores semirrotativos DRVS 6 ... 40 e DSM 8, 10, 12
  • Saídas digitais livremente programáveis PNP/NPN e NO/NC
  • Conexão elétrica M8
  • Faixa de detecção 0 ... 270°
 
  • IO-Link programável e/ou saída de comutação
  • Faixas de detecção 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Saída analógica 0 ... 20 mA
  • IO-Link®/saída elétrica programável
  • Conexão elétrica M8
  • Repetibilidade < 0,1 mm
 
  • Faixas de detecção 50 mm, 40 mm
  • Saída analógica 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
  • Conexão elétrica M8
  • Repetibilidade ±0,064 mm, +/-0,1 mm
 
  • Compatível com garras Festo
  • Detecção da posição para tamanhos especiais de garra HGD, HGPP, HGR e HGW
  • Eletrônico
  • Conexão elétrica M8
 
  • Comprimento de curso 225 ... 2000 mm
  • Princípio de medição digital
  • Resolução 0,01 mm.
 
  • Comprimento de curso 225 ... 2000 mm
  • Princípio de medição analógico
  • Resolução 0,01 mm
  • Versão com perfil.
 
  • Comprimento do curso 100 ... 750 mm
  • Princípio de medição analógico
  • Resolução 0,01 mm
  • Versão com barra de acionamento.